(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

φ30系列指示燈 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER OPTION

φ30系列指示燈

φ30系列指示燈
高可靠性且種類豐富。
耐環境性超群的重負荷使用型。
【特長】
・保護構造為IP65 (IEC60529)。
・主要時型為UL、CSA認證品及EN規格適用品。

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

APN122DNY

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
APN122DNY
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 指示燈托板
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404045防噴流型、防油型一般型突出型BA9S

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ30.5 光源 LED 端子形狀 螺絲端子
鎖定裝卸方式

φ30系列指示燈的型號APN122DNY頁面。
記載關於型號APN122DNY之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
APN116DDNG
APN116DDNPW
APN116DDNR
APN126DNA
APN126DNG
APN126DNPW
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 指示燈托板
4天~ [圓] 圓[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] DC110V[有] IP65-404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] AC200/220V[有] IP65CE / UL / CCC / CSA404082防噴流型、防油型一般型突出型BA9S

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767