(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ25 TWS系列指示燈 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

Φ25 TWS系列指示燈

TWS系列指示燈。注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

APS122DNY

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間 AC2500V-1分鐘(但,直接式指示燈為AC2000V-1分鐘)
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
重量(約)36g (APS122DN)

尺寸圖

APS1型

φ25 TWS系列指示燈 APS1型(AC/DC6、12、24V)尺寸圖

(AC/DC6、12、24V用)

φ25 TWS系列指示燈 APS1型(AC/DC100/110、200/220V)尺寸圖

(AC/DC100/110、200/220V用)

UPQS1B型(樹脂製環)

φ25 TWS系列指示燈 UPQS1B型(樹脂製環)尺寸圖

銘牌大小:內建口21.2X1tmm、2片
A:(AC/DC6、12、24V用)
B:(AC/DC100/110、200/220V用)

型號
APS122DNY
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 光源 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ25.5 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 端子形狀 螺絲端子
鎖定裝卸方式

Φ25 TWS系列指示燈的型號APS122DNY頁面。
記載關於型號APS122DNY之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
APS116DNR
APS116DNY
APS122DNA
APS126DNA
APS126DNG
APS126DNPW
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 光源 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀
4天~ [圓] 圓[紅] 紅[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色AC/DC24V[有] IP65LED39.23445金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)
4天~ [圓] 圓[白] 純白[其他] AC200/220V[有] IP65LED39.23474.5金屬環一般型突出型(圓頂型)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767