(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Φ16 A6系列附鑰匙選擇開關 圓型

Φ16 A6系列附鑰匙選擇開關 圓型

短體22mm一體型、Light Duty Type。
【特長】
・採用獨特的高性能接點機構精細機械,實現舒適的操作觸感、觸感佳。適用於從一般家用到FA領域,用途廣泛
・LED發光元件在LED燈泡中內建電流限制用電阻及二極體
・保護構造設有IP40與IP65 (IEC 60529)
・接點為金包覆的1c及2c
・UL、CSA認證品。EN(歐洲)規格適用品。CCC認證品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(以DC500V高阻計測量)
耐電壓開關部充電金屬部與非充電金屬部間:AC2000V、1分鐘
異極端子間:AC2000V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
接點端子與指示燈端子間:AC1500V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2000V、1分鐘
耐振動耐久:5~55Hz 單振幅0.75mm
誤動作:5~55Hz、單振幅0.75mm
耐衝擊耐久:500m/s2
誤動作:200m/s2
壽命機械附鑰匙選擇開關:25萬次以上
電力10萬次以上(開關頻率1200次/時)
保護構造IP40、IP65 (IEC 60529)

尺寸圖

圓盤式轉盤型

φ16 A6系列附鑰匙選擇開關 圓盤式轉盤型尺寸圖

波形鑰匙型

φ16 A6系列附鑰匙選擇開關 圓型 波形鑰匙型尺寸圖
型號
AS6M-2KT1A
AS6M-2KT1B
AS6M-2KT1PB
AS6M-2KT2A
AS6M-2KT2B
AS6M-2KT2PA
AS6M-2KT2PB
AS6M-3KT2A
AS6M-3KT2PA
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 保護功能(耐環境性) 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置
4天~ 1c2[有] 閉鎖型(IP40)90皆可拔除
4天~ 1c2[有] 閉鎖型(IP40)90左側拔除
4天~ 1c2[有] 防噴流型(IP65)90左側拔除
4天~ 2c2[有] 閉鎖型(IP40)90皆可拔除
4天~ 2c2[有] 閉鎖型(IP40)90左側拔除
4天~ 2c2[有] 防噴流型(IP65)90皆可拔除
4天~ 2c2[有] 防噴流型(IP65)90左側拔除
4天~ 2c3[有] 閉鎖型(IP40)45皆可拔除
4天~ 2c3[有] 防噴流型(IP65)45皆可拔除

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ16.2
發光 附鑰匙 停止、返回 各位置停止
端子形狀 焊接端子/插片端子 代表規格 CE / UL / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 18
尺寸 橫向(mm) 18 尺寸 深度(mm) 39 電流容量 AC110V時(A) 1
電流容量 DC24V時(A) 1 接點 鑰匙種類 盤簧鎖型
鑰匙編號(No)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767