(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

單壓式 S插座表面配線型 (型號表)

RELAY SOCKET

單壓式 S插座表面配線型

左記圖像僅為代表圖像。請務必確認製造商型錄中的規格。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SF1V-6-07L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型式極數類型本體顏色型號端子螺絲
適用電線
建議鎖緊
扭力
認證規格額定絕緣電壓
額定電流
IDEC、
適用機型
(代表範例)
SY型2標準型SY2S-05BM3
2mm2max.
0.6~1.0N・mUL、CSA、TUV250V
7A
RY2S
RY22S
2手指
保護套型
SY2S-05CM3
2mm2max.
0.6~1.0N・mUL、CSA、TUV250V
7A
RY2S
RY22S
4標準型SY4S-05BM3
2mm2max.
0.6~1.0N・mUL、CSA、TUV250V
7A
RY4S
RY42S
RU4S
RU42S
GT5Y-4
4手指
保護套型
SY4S-05CM3
2mm2max.
0.6~1.0N・m UL、CSA、TUV250V
7A
RY4S
RY42S
RU4S
RU42S
GT5Y-4
250V
7A
(UL、10A)
RM2S
RU2S
GT5Y
4細長型・性
價比型
SY4S-05DM3
1.25mm2
 (2mm2max.)
0.6~1.0N・mUL、c-UL250V
6A
RU4S
RU42S
RY4S
RY42S
GT5Y-4
SU型2彈簧
夾鉗式

SU2S-11L
單線
0.2-1.5mm2
絞線
0.2-1.25mm2
-UL、CSA、CE250V 
10A
RU2S
RM2S
GT5Y-2
4彈簧
夾鉗式
  SU4S-11L單線
0.2-1.5mm2
絞線
0.2-1.25mm2
-UL、CSA、CE250V
6A
RU4S
RY4S
RY42S
RU42S
GT5Y-4
SM型2標準型SM2S-05BM3
2mm2max.
0.6~1.0N・mUL、CSA、TUV250V
7A
RM2S
RU2S
GT5Y-2
2手指
保護套型
SM2S-05CM3
2mm2max.
0.6~1.0N・mUL、CSA、TUV250V
7A
 (UL、TUV 10A)
2細長型・性
價比型

SM2S-05D
M3
1.25mm2
(2mm2max.)
0.6~1.0N・mUL、c-UL250V
10A
SH型1標準型SH1B-05BM3.5
(線圈端子
為M3)
2mm2max.
1.0~1.3N・m
(M3螺紋為0.6~1.0N・m)
UL、CSA、TUV250V
10A
(端子端子 7A)
RH1B
1手指
保護套型
SH1B-05CM3.5
(線圈端子
為M3)
2mm2max.
1.0~1.3N・m
(M3螺紋為0.6~1.0N・m)
UL、CSA、TUV250V
10A
(端子端子 7A)
2標準型SH2B-05BM3.5
2mm2max.
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
RH2B
2手指
保護套型
SH2B-05CM3.5
2mm2max.
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
2細長型・性
價比型
SH2B-05DM3.5
2mm2max.
1.0~1.3N・mUL、c-UL250V
10A
3標準型SH3B-05BM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
RH3B
3手指
保護套型
SH3B-05CM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
4標準型SH4B-05BM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
RH4B
4手指
保護套型
SH4B-05CM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
SR型(8插銷)2標準型SR2P-05BM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
GT5P
2標準型SR2P-06BM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
GT5P
GT3
(8插銷)
2手指
保護套型
SR2P-05CM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
GT5P
SR型(11插銷)3標準型SR3P-05BM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
GT3
(11插銷)
3標準型SR3P-06BM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
GT3
(11插銷)
3手指
保護套型
SR3P-05CM3.5
2mm2max
1.0~1.3N・mUL、CSA、TUV250V
10A
GT3
(11插銷)
SF1V型4DIN導軌用SF1V-4-07L0.7~1.65mm20.5~0.8N・mUL、c-UL、TUV、CE250V
6A
RF1V-2A2B、
RF1V-3A1B
6DIN導軌用SF1V-6-07L0.7~1.65mm20.5~0.8N・mUL、c-UL、TUV、CE250V
6A
RF1V-4A2B、
RF1V-5A1B、
RF1V-3A3B
型號
SF1V-6-07L
型號數量折扣標準
出貨日
對應繼電器系列(IDEC) 繼電器極數 插座類型 插座針數 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
種類 額定電流
(A)
包裝數量
(個)
顏色 備註
4天~ RF6方型插座14CE / UL / CUL / TUV58.929.888手指保護套螺絲端子型DIN軌道用610-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝型 正面連接 結線方法 壓著端子

單壓式 S插座表面配線型的型號SF1V-6-07L頁面。
記載關於型號SF1V-6-07L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SF1V-4-07L
SH1B-05B
SH2B-05B
SH2B-05D
SM2S-05B
SR2P-06B
型號數量折扣標準
出貨日
對應繼電器系列(IDEC) 繼電器極數 插座類型 插座針數 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
種類 額定電流
(A)
包裝數量
(個)
顏色 備註
4天~ RF4方型插座10CE / UL / CUL / TUV58.922.488手指保護套螺絲端子型DIN軌道用610-
4天~ RH1方型插座5UL / TUV / CSA252069.5標準型10(線圈端子、7)--
4天~ RH2方型插座8UL / TUV / CSA253069.5標準型10--
4天~ RH2方型插座8UL / CUL302878細長、經濟型10--
4天~ RU / RM / GT2方型插座8UL / TUV / CSA253065.7標準型7--
4天~ GT2圓型插座8UL / TUV / CSA224061標準型10--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767