(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

HW系列 選擇開關 HW1S型(箭形把手) (型號表)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

HW系列 選擇開關 HW1S型(箭形把手)

Φ22(直徑22mm)HW系列的選擇開關。
【特長】
・Φ22(直徑22mm)選擇開關標準型銀接點10AIP65
・一體成型構造的端子蓋,安全性極高的手指保護
・自清潔接點部的滾動式接觸,斜面加工接點
・可隔絕水或油侵入的保護構造〔IP65〕。(但2點按鈕開關為IP40)
・也設有2點按鈕開關,可將2個獨立動作的按鈕與顯示燈的3種功能安裝於1個孔
・備有各種電壓以對應全球需求
・UL、CSA認證品,及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW1S-21T11

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HW系列選擇開關的規格

HW系列選擇開關:相關圖像

HW系列選擇開關的外觀

凹槽角、段數箭型把手HW1S型
接點構成連接器區塊段點位置各位置停止(90°)
(手動)
右向返回(60°)
(右→左、自動復歸)
安裝位置接點12
90°-2段/ 60°-2段1a (10)(1)a-HW1S-2T10HW1S-21T10
(2)-虛擬方塊
1a-1b (11)(1)a-HW1S-2T11HW1S-21T11
(2)b-
2a (20)(1)a-HW1S-2T20HW1S-21T20
(2)a-
2a-2b (22)(1)a-HW1S-2T22HW1S-21T22
(2)b-
(3)a-
(4)b-
凹槽角、段數箭型把手HW1S型
接點構成連接器區塊段點位置各位置停止
(手動)
右向返回
(右→中、自動復歸)
左向返回
(左→中、自動復歸)
雙向返回
(左・右→中、自動復歸)
安裝位置接點102
45°-3段2a (20)(1)a--HW1S-3T20HW1S-31T20HW1S-32T20HW1S-33T20
(2)a--
2b(02)(1)b-HW1S-3T02HW1S-31T02HW1S-32T02HW1S-33T02
(2)b-
2a-2b (22N1)(1)a--HW1S-3T22N1HW1S-31T22N1HW1S-32T22N1HW1S-33T22N1
(2)a--
(3)b-
(4)b-
4a (40)(1)a--HW1S-3T40HW1S-31T40HW1S-32T40HW1S-33T40
(2)a--
(3)a--
(4)a--
4b(04)(1)b-HW1S-3T04HW1S-31T04HW1S-32T04HW1S-33T04
(2)b-
(3)b-
(4)b-
2a-1b (21N1)
★☆
(1)a--HW1S-3JT21N1---
(2)a--
(3)b--
(4)-虛擬方塊
  • 把手顏色:黑色、方向顯示:白色
  • ★記號的接點構成機型,接點的使用電流值(負荷開關電流值)為1/2。額定絕緣電壓及額定通電電流為同一數值。
  • ☆記號的接點構成機型,切換段點時接點可能會重疊。
  • 接點構成為1接點及3接點的元件,裝有虛擬方塊。
  • 把手操作請確實操作至各段點位置。

※關於其他型號、規格,請參閱型錄。

型號
HW1S-21T11
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
規格 接點 凹槽角度
(度)
TRUSCO代碼 負荷開關電流值
(A)
4天~ 1a1b2[返回] 右向返回70.4無凸輪指定60-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 29.4 電流容量 AC110V時(A) 10 電流容量 DC24V時(A) 8
操作部形狀 箭頭型 鎖定裝卸方式 端子構成/接點動作(凹槽位置) 需參閱型錄

HW系列 選擇開關 HW1S型(箭形把手)的型號HW1S-21T11頁面。
記載關於型號HW1S-21T11之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HW1S-21T10
HW1S-21T20
HW1S-2T01
HW1S-2T10
HW1S-2T10-MAU
HW1S-2T11
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
規格 接點 凹槽角度
(度)
TRUSCO代碼 負荷開關電流值
(A)
4天~ 1a2[返回] 右向返回70.4無凸輪指定60-
4天~ 2a2[返回] 右向返回70.4無凸輪指定60-
4天~ [其他] 1b2各位置停止70.4無凸輪指定90-
4天~ 1a2各位置停止70.4無凸輪指定90850-0182
4天~ 1a2各位置停止70.4無凸輪指定90-
4天~ 1a1b2各位置停止70.4無凸輪指定90850-0183

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767