(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KGNW型控制箱

KGNW型控制箱

IP40/閉鎖型、鋼板製箱。
【特長】
・採用省空間設計的TW系列 φ22(直徑22mm)控制元件。
・產品系列也有多種IDEC HW/XW系列控制元件。
・開孔型可安裝φ22(直徑22mm)控制元件。
・UL、c-UL認證品。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 停止販售通知:〈KGNW414Y〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KGNW型控制箱的規格

KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW型的外觀

KGNW型控制箱:相關圖像

元件安裝孔加工圖(KGNW111Y~KGNW314Y) 單位:mm

KGNW型控制箱:相關圖像

元件安裝孔加工圖 (KGNW414Y、KGNW515Y) 單位:mm

KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW型(壁掛型)的尺寸圖(單位:mm)

-KGNW
111Y212Y313Y314Y515Y
L100150200200300
L150100150150250
L275125175175275
L380130180180280
質量(約)0.4 kg0.5 kg0.6 kg0.6 kg0.8 kg
KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW111Y的尺寸圖 (單位:mm)

KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW212Y的尺寸圖 (單位:mm)

KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW313Y的尺寸圖 (單位:mm)

KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW314Y的尺寸圖 (單位:mm)

 
KGNW型控制箱:相關圖像

KGNW515Y的尺寸圖 (單位:mm)

元件安裝孔

  • φ22.2(直徑22.2mm)孔(附止迴孔加工)。
  • 安裝孔間距為50mm(2點、3點、4點、5點用)、36mm(4點用)。

頂出加工

  • 箱體的上面及底面為雙重頂出加工。
    上面:φ22(直徑22mm)、φ27(直徑27mm)/雙重頂出
    底面:φ16(直徑16mm)、φ20(直徑20mm)/雙重頂出
  • 附1個防止抽出線外傷用的橡膠襯套,1點、2點型箱為φ20(直徑20mm)或φ22(直徑22mm)孔,3~5點型則適用φ27(直徑27mm)孔。

規格

保護構造IP40 (IEC 60529)
材質(箱體)鋼板製(t=1.0mm)
標準塗裝顏色(美耐皿樹脂塗裝)5Y7/1半消光
額定絕緣電壓600V
絕緣電阻5MΩ以上
耐電壓AC2500V/1分鐘(充電部與非充電部間)
標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
相對濕度:45~85%RH(不可結露)
箱型種類壁掛型[1~5點用]
配線抽出口(壁掛型)雙重頂出加工
箱體上面/φ22、φ27
箱子底面/φ16、φ20
可安裝元件φ22控制元件
  • 最小適用負荷(參考值)=AC/DC3V、5mA(可使用領域可能會因使用條件或負荷的種類產生變動。)

接點額定(連接器區塊)

連接器區塊額定絕緣電壓600V
額定通電電流10A
根據使用負荷類別的接點額定
JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1
AC-15(A600)
DC-13

根據使用負荷類別的使用電壓及電流

使用電壓24V48V50V110V220V440V
使用電流交流50/60HzAC-12電阻負荷與半導體負荷等10A-10A10A6A2A
AC-15交流電磁負荷(>72VA)的控制等10A-7A5A3A1A
直流DC-12電阻負荷與半導體負荷等8A4A-2.2A1.1A-
DC-13 直流電磁鐵的控制等4A2A-1.1A0.6A-

橡膠襯套(附屬品)顏色:黑色

箱型種類附屬的襯套適用的頂出孔
型號外型尺寸內徑尺寸
1、2點型GB-2φ30mmφ16mmφ20或φ22孔
3、4、5點型GB-3φ38mmφ20mmφ27孔

※關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。

型號
KGNW111Y
KGNW212Y
KGNW313Y
KGNW314Y
KGNW515Y
型號數量折扣標準
出貨日
開關孔個數
(個)
尺寸 縱 H
(mm)
安裝孔間距
(mm)
5天~ 1100不符合
11天~ 215050
4天~ 320050
4天~ 420036
3天~ 530050

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 盒體單品 孔尺寸(安裝孔)(φ) 22 開關機能
盒體材質 尺寸 橫 W(mm) 80 尺寸 深度 D(mm) 76
保護機能(耐環境性) IP40 顏色 5Y7/1半消光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引