(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
IDEC
保護構造IP65,輕量樹脂箱。
產品系列也有多種IDEC HW/XW系列控制元件。
【特長】
・開孔型可安裝φ22控制元件。
・另備有可對開孔大小及配置自由加工的無孔型。
・無孔型安裝於端子台內部,可作為中繼箱使用。
・另備有緊急停止用的黃色護蓋型,以及可將安裝在面板上的控制元件配線部改為IP65的連接器外殼保護盒(僅76mm型)。
・控制箱的安裝方式有直接安裝/背面安裝/掛鉤安裝/鋁框安裝4種。
・UL、c-UL認證品。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
IP65/防噴流型、鋁壓鑄製箱。
採用φ30控制元件。
【特長】
・備有各種已事先決定安裝元件的規格(接點構成、電壓、顏色、銘板等)與組合的1孔箱到5孔箱。
・可進行多樣的組合配置。
・安裝元件可根據用途,從豐富的φ30系列控制元件中自由選擇,可進行非常廣泛的組合配置。
・除了標準箱之外,也備有本體深度較深的深度型。
・最適合用於安裝發光式按鈕開關等深度深的元件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
IP40/閉鎖型、鋼板製箱。
【特長】
・採用省空間設計的TW系列 φ22(直徑22mm)控制元件。
・產品系列也有多種IDEC HW/XW系列控制元件。
・開孔型可安裝φ22(直徑22mm)控制元件。
・UL、c-UL認證品。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
IDEC
採用IP65/防噴流型、鋁壓鑄製箱、省空間設計的TW系列φ22控制元件!
【特長】
・IDEC TW系列φ22控制箱。
・安裝元件的規格(接點構成、電壓、顏色、銘板等)組合,各種預設標準品皆備有1點箱到4點箱可供選擇。
・也可根據用途,從TW系列中自由選擇、組合配置。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
種類 |
開關孔個數(個) |
孔尺寸(安裝孔)(φ) |
開關機能 |
開關形狀 |
盒體材質 |
廠牌 | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ |
種類 | 盒體單品 | 完成品 | 盒體單品 | 盒體單品 | 盒體單品 | 盒體單品 |
開關孔個數(個) | 1 ~ 無 | 1 ~ 3 | 2 ~ 無 | 1 ~ 5 | 1 ~ 無 | 1 ~ 4 |
孔尺寸(安裝孔)(φ) | 無 / 22 | 22 | 無 / 30 | 22 | 無 / 30 | 22 |
開關機能 | 無 | 按鈕 / 顯示燈 / 緊急停止 | 無 | 無 | 無 | 無 |
開關形狀 | - | 圓形 | - | - | - | - |
盒體材質 | 樹脂 | 樹脂 | 鋁 | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策