(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Dynamic系列的主要系列。
【特長】
・可有效防止翹曲的端子構造。
・備有錫、金、厚金,3種電鍍方式。
・備有標準接點與高接點壓產品2種接點壓。
【用途】
・產業設備用產品/事務設備用產品。
・最適合作為產業設備訊號用及電源用連結器使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
917512-5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖:插座連接器(使用於插座 外殼)
尺寸圖:插片連接器(使用於插片 外殼)
適用電線範圍 | 絕緣外皮 外徑 mm | 電線 範圍 標誌 | 連接器 型號 | 適用工具型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG # | mm2 | 插座連接器 | 插片連接器 | 手動工具 CCⅡ手動工具 | 小型 模具 | |||||
連鎖狀 | 散狀 | 連鎖狀 | 散狀 | |||||||
28 26 | 0.08 0.12 | 0.8~1.2 | S | 標準接點壓 (僅鍍金) | 175194-□ | 175216-□ | 175284-□ | 175287-□ | 91565-1 | - |
24 | 0.20 | 1.0~1.4 | 高接點壓 | 1-175194-□ | 1-175216-□ | |||||
24 | 0.20 | 1.2~1.6 | M | 標準接點壓 (僅鍍金) | 175195-□ | 175217-□ | 175285-□ | 175288-□ | 91559-1 | 2151080-1 |
22 20 | 0.30 0.50 | 1.7~2.6 | 高接點壓 | 1-175195-□ | 1-175217-□ | |||||
20 18 | 0.50 0.85 | 1.8~2.8 | L | 標準接點壓 (僅鍍金) | 175196-□ | 175218-□ | 175286-□ | 175289-□ | 91558-1 | 2151018-1 |
16 | 1.25 | 2.2~2.8 | 高接點壓 | 1-175196-□ | 1-175218-□ | |||||
16 | 1.25 | 2.2~2.8 | 2L | 標準接點壓 (僅鍍金) | 917484-□ | 917511-□ | 917485-□ | 917512-□ | 91560-1 | 2151119-1 |
14 | 2.20 | 高接點壓 | 1-917484-□ | 1-917511-□ | ||||||
16 | 1.25 | 3.1~3.3 | 3L | 標準接點壓 (僅鍍金) | 353715-□ | 353717-□ | 353716-□ | 353718-□ | 91561-1 | 2151073-1 |
14 | 2.20 | 3.3~3.8 | 高接點壓 | 1-353715-□ | 1-353717-□ |
-2:鍍金(0.38μm)
-3:鍍金(0.76μm)
-5:鍍錫(設定為僅有高接點壓類型)
型號 |
---|
917512-5 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 適用電線範圍 (AWG) | 適用電線範圍 (mm2) | 電線範圍標誌 | 連接器 鍍膜 | 特徵 | 梱包型態 | 絕緣外皮外徑 (mm) | 販售單位 | 適用工具型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 公端 | 16~14 | 1.25~2.20 | 2L | 錫 | 插片 | 散狀 | 2.2~2.8 | 箱・袋 | 91560-1(CCⅡ手動工具)/2151119-1(微型機台) |
Loading...
連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Dynamic | 電線連接方法 | 壓著 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策