(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NH連結器 已壓著的連接器線【包裝數為50】

NH連結器 已壓著的連接器線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。


●已壓著的電纜線以每包50條裝販售。
●由三住工廠進行壓著加工的高品質連接器線。
●無須投資購買工具即可組裝連結器電源線。



・配線錯誤時請用專用拔取工具拔出。
・再次使用時請將連接器的矛頭扳起。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NH連結器 已壓著的連接器線:相關圖像
NH連結器 已壓著的連接器線:相關圖像
型號連接器
類型
電纜線顏色指定零件規格重量1m
庫存(1m)
非庫存(2m〜)
非庫存使用電纜線使用連接器
型號
(g)
BHF001-22母端
(插座)
B(藍)
C(白)
D(黑)
A(褐)
E(紅)
F(黃)
G(綠)
AWG22UL1007型BHF-001T-0.8BSS295

概要規格

NH連結器 已壓著的連接器線:相關圖像
型號
BHF001-22-A-1
BHF001-22-A-2
BHF001-22-A-3
BHF001-22-A-5
BHF001-22-A-7
BHF001-22-A-10
BHF001-22-B-1
BHF001-22-B-2
BHF001-22-B-3
BHF001-22-B-5
BHF001-22-B-7
BHF001-22-B-10
BHF001-22-C-1
BHF001-22-C-2
BHF001-22-C-3
BHF001-22-C-5
BHF001-22-C-7
BHF001-22-C-10
BHF001-22-D-1
BHF001-22-D-2
BHF001-22-D-3
BHF001-22-D-5
BHF001-22-D-7
BHF001-22-D-10
BHF001-22-E-1
BHF001-22-E-2
BHF001-22-E-3
BHF001-22-E-5
BHF001-22-E-7
BHF001-22-E-10
BHF001-22-F-1
BHF001-22-F-2
BHF001-22-F-3
BHF001-22-F-5
BHF001-22-F-7
BHF001-22-F-10
BHF001-22-G-1
BHF001-22-G-2
BHF001-22-G-3
BHF001-22-G-5
BHF001-22-G-7
BHF001-22-G-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
電纜線顏色

包裝數為50

11天~ -1

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

包裝數為50

當日可能 101

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

包裝數為50

當日可能 101

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

包裝數為50

4天~ 101

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

包裝數為50

11天~ -1

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

包裝數為50

11天~ -1

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

包裝數為50

11天~ -1

包裝數為50

11天~ -2

包裝數為50

11天~ -3

包裝數為50

11天~ -5

包裝數為50

11天~ -7

包裝數為50

11天~ -10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O NH 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性) 適用電線AWG尺寸 22 連接器形狀 母端
適用連結器 H*P-SHF-AA/SMP-**V-B 使用連接器型式 BHF-001T-0.8BSS 使用電纜線類型 UL1007-22

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767