(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

H6系列 選擇開關 HA1S型/圓型 (HA1S-2C1)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

H6系列 選擇開關 HA1S型/圓型 HA1S-2C1

注重操作性、安全性、耐環境性設計的Heavy Duty Type。對應工作機械等較困難的用途。
【特長】
・採用鎖定拉桿裝卸式的分離式構造。
・採用以拇指或戴厚手套皆可作業的□24mm、Φ24尺寸(表框)。
・提高操作荷重與長行程,可防止誤動作並提升安全性。
・可集合貼合密封安裝,因此在集合貼合密封安裝時也易於裝卸連接器元件。
・耐振動及衝擊的牢固構造,具保護構造IP65的耐環境性優異的設計。
・經UL、CSA認證。
・EN(歐洲)規格適用品。(EN60947-5-1、TÜV萊茵集團認證)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HA1S-2C1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

H6系列 選擇開關 圓型的規格

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

選擇開關 圓型的外觀

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

選擇開關圓型的尺寸圖(單位:mm)

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

焊接兼用插片端子型的尺寸圖 (單位:mm)

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

印刷基板用端子型的尺寸圖(單位:mm)

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

選擇開關圓型的尺寸圖(單位:mm)

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

選擇開關圓型的尺寸圖(單位:mm)

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距

註)請考慮操作性來決定安裝間距。

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

印刷基板加工圖(印刷基板用端子型)

H6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

端子配置圖

註)附1c接點僅限右側端子。

品名凹槽規格接點接點構成型號(訂購型號)
端子形狀
焊接兼用插片端子型印刷基板用端子型
圓型
HA1S型
90°-2段各位置停止(手動)金接點1cHA1S-2C1HA1S-2C1V
2cHA1S-2C2HA1S-2C2V
銀接點1cHA1S-2C5-
2cHA1S-2C6-
右向返回
(右→左、自動復歸)
金接點1cHA1S-21C1HA1S-21C1V
2cHA1S-21C2HA1S-21C2V
銀接點1cHA1S-21C5-
2cHA1S-21C6-
45°-3段各位置停止(手動)金接點2cHA1S-3C2HA1S-3C2V
銀接點2cHA1S-3C6-
右向返回
(右→中、自動復歸)
金接點2cHA1S-31C2HA1S-31C2V
銀接點2cHA1S-31C6-
左向返回
(左→中、自動復歸)
金接點2cHA1S-32C2HA1S-32C2V
銀接點2cHA1S-32C6-
雙向返回
(左・右→中、自動復歸)
金接點2cHA1S-33C2HA1S-33C2V
銀接點2cHA1S-33C6-

把手顏色:黑、方向顯示蓋:白

性能規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度:-30~+80℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓開關部充電部與接地間:AC2500V、1分鐘
異極端子間:AC2500V、1分鐘
同極端子間:AC1000V、1分鐘
發光部充電部與接地間:AC2500V、1分鐘
耐振動耐久5~55Hz、單振幅0.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
壽命機械瞬時型:100萬次以上
交替型:20萬次以上
選擇開關:25萬次以上
附鑰匙選擇開關:25萬次以上
發光按鈕開關:25萬次以上
選擇按鈕開關:25萬次以上
電力瞬時型:10萬次以上(註1)
交替型:10萬次以上(註2)
選擇開關:10萬次以上
保護構造IP65(IEC 60529)
端子形狀焊接兼用插片110端子
印刷基板用端子
重量(約)18g(HA1S-2C2型)

註1)開關頻率1,800次/時
註2)開關頻率1,200次/時

接點額定

金接點(開關底座:藍色)

額定絕緣電壓250V
額定通電電流3A
額定使用電壓DC30VAC125V
額定使用電流(電阻負荷)0.1A0.1A
接點材質金包覆銀

最小適用負荷(參考值)=AC/DC5V・1mA (依使用條件或負荷種類,可使用區域可能會有變動。)

銀接點(開關底座:灰色)

額定絕緣電壓250V
額定使用電壓30V125V250V
額定使用電流交流
50/60Hz
電阻負荷-3A2A
電感性負荷-2A1.5A
直流電阻負荷2A0.4A-
電感性負荷1A0.2A-
額定通電電流5A
接點材質

(註) 交流電感性負荷:PF=0.6~0.7、直流電感性負荷:L/R=7ms以下

安全的相關注意事項・使用注意事項

  • 請務必先切斷電源再進行安裝、拆卸、配線作業及保養、檢查。否則會有觸電及火災的危險。
  • 更換電燈泡時,請務必使用燈泡更換工具。否則可能造成燒傷。
  • 配線請使用適合施加電壓、通電電流的電線尺寸,並依照所刊載配線時的注意事項正確焊接。在無法完全焊接的狀態下使用,可能會產生異常發熱,會有火災的危險。
  • 作為插片端子使用時,請使用適當的接觸端子。

※關於上述以外的產品資訊,請參閱型錄。

型號
HA1S-2C1
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
4天~ 1c2各位置停止0.10.190

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ16.2
發光 附鑰匙 端子形狀 焊接端子/插片端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 24
尺寸 橫向(mm) 24 尺寸 深度(mm) 64.5 鎖定裝卸方式

H6系列 選擇開關 HA1S型/圓型的型號HA1S-2C1頁面。
記載關於型號HA1S-2C1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HA1S-2C2
HA1S-2C5
HA1S-31C2
HA1S-32C2
HA1S-33C2
HA1S-33C6
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
接點 凹槽角度
(度)
4天~ 2c2各位置停止0.10.190
4天~ 1c2各位置停止3290
4天~ 2c3[返回] 右向返回0.10.145
4天~ 2c3[返回] 左向返回0.10.145
4天~ 2c3[返回] 雙向返回0.10.145
4天~ 2c3[返回] 雙向返回3245

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767