(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RU系列通用繼電器

RU系列通用繼電器

【特長】
・包含無導線、無鎘,為考量環境的繼電器。
・備有焊接端子型與印刷基板端子型。
・雙向極性高亮度動作顯示LED為標準配備(焊接端子型)。
・可確認接點的動作狀況的機械式指示器為標準配備(焊接端子型)。
・可不使用線圈進行電路檢查,也備有配備以顏色區分AC線圈與DC線圈的閂鎖桿機型。
・標識板(黃色)為標準配備。
・可更換,可用於識別繼電器。
・最大接點額定,RU2型10A、RU4型6A、RU42型3A。
・符合電安法產品。
・取得UL、CSA、c-UL認證,及EN規格適用品。
・取得勞埃德船級規格型式認證。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型式(極數)RU2(2極)RU4(4極)RU42(4極)
接點材質Ag合金Ag(Au包覆)AgNi(Au包覆)
接觸電阻※150mΩ以下
最小適用負荷※2DC24V/5mA(參考值)DC1V、1mA(參考值)DC1V/0.1mA(參考值)
動作時間※320ms以下
釋放時間※320ms以下
消耗電力AC:0.9-1.2VA (60Hz)、1.1-1.4VA (50Hz)
DC:0.9-1.0W
絕緣電阻100MΩ以上 DC500V高阻計


接點回路與操作線圈間AC2500V、1分鐘
接點電路間AC2500V、1分鐘AC2000V、1分鐘
同極接點間AC1000V、1分鐘
最大開關頻率電力:1,800次/時、機械:18,000次/時
耐振動耐久:頻率10~55Hz、單振幅0.5mm
誤動作:頻率10~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久:1,000m/s2誤動作:150m/s2
機械的耐久性AC:5,000萬次以上、DC:1億次以上5,000萬次以上
使用環境溫度※5-55~+60℃(不可凍結)
印刷基板端子型
-55~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度5~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-55~+70℃(不可凍結)
保存環境濕度5~85%RH(不可結露)
重量(約)35 g

註)初期的數值。
     ※1測定條件:利用DC5V・1 A 電壓下降法。
     ※2測定條件:開關頻率120次/min時的數值。故障率P水準(參考值)
   ※3測定條件:施加額定電壓時(at 20℃) 彈跳除外。
                      附二極體的釋放時間,為40ms以下。
                      附CR電路的釋放時間,為25ms以下。
     ※5 施加額定電壓的100%時

尺寸圖

RU2型(2極)

RU2S型
RU2S-C型
RU2V型
RU系列通用繼電器 RU2S型尺寸圖
RU系列通用繼電器 RU2S-C型尺寸圖
RU系列通用繼電器 RU2V型尺寸圖

註)標識板拆卸溝槽僅位於外殼單側。
     插入小型一字螺絲起子進行拆卸。

RU4型/RU42型(4極)

RU4S/RU42S型
RU4S-C/RU42S-C型
RU4V型
RU系列通用繼電器 RU4S/RU42S型尺寸圖
RU系列通用繼電器 RU4S-C/RU42S-C型尺寸圖
RU系列通用繼電器 RU4V型尺寸圖

註)標識板拆卸溝槽僅位於外殼單側。
     插入小型一字螺絲起子進行拆卸。

型號
RU2S-A24
RU2S-A100
RU2S-A110
RU2S-A200
RU2S-A220
RU2S-C-A24
RU2S-C-A100
RU2S-C-A110
RU2S-C-A200
RU2S-C-D12
RU2S-C-D24
RU2S-C-D110
RU2S-CD-D12
RU2S-CD-D24
RU2S-CR-A100
RU2S-CR-A200
RU2S-D12
RU2S-D24
RU2S-D110
RU2S-D-D24
RU2S-R-A100
RU2S-R-A200
RU4S-A24
RU4S-A100
RU4S-A110
RU4S-A200
RU4S-C-A24
RU4S-C-A100
RU4S-C-A110
RU4S-C-A200
RU4S-C-A220
RU4S-C-D12
RU4S-C-D24
RU4S-C-D48
RU4S-CD-D12
RU4S-CD-D24
RU4S-CD-D110
RU4S-CR-A100
RU4S-CR-A200
RU4S-CR-A220
RU4S-D12
RU4S-D24
RU4S-D-D24
RU4S-R-A100
RU4S-R-A200
RU42S-C-A100
RU42S-C-A200
RU42S-CD-D24
RU42S-D-D24
型號數量折扣標準
出貨日
用途 接點構成 閂扣功能 接點額定電流(AC、DC時為最小值)
(A)
線圈額定電壓(DC)
(V)
線圈額定電壓(AC)
(V)
種類 接點型 接點材質 極數 訂購單位數量
(個/包)
5天~ 訊號用2c鎖定桿10-24標準型單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c鎖定桿10-100~110標準型單一Ag合金2極-
5天~ 電源2c鎖定桿10-110~120標準型單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c鎖定桿10-200~220標準型單一Ag合金2極-
5天~ 電源2c鎖定桿10-220~240標準型單一Ag合金2極10
5天~ 訊號用2c10-24標準型單一Ag合金2極100
4天~ 訊號用2c10-100~110標準型單一Ag合金2極100
5天~ 電源2c10-110~120標準型單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c10-200~220標準型單一Ag合金2極10
5天~ 電源2c1012-標準型單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c1024-標準型單一Ag合金2極-
5天~ 電源2c10110-標準型單一Ag合金2極10
4天~ 電源2c1012-附順極性二極體單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c1024-附順極性二極體單一Ag合金2極-
4天~ 訊號用2c10-100~110附CR電路單一Ag合金2極-
4天~ 訊號用2c10-200~220附CR電路單一Ag合金2極-
5天~ 電源2c鎖定桿1012-標準型單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c鎖定桿1024-標準型單一Ag合金2極-
5天~ 電源2c鎖定桿10110-標準型單一Ag合金2極10
4天~ 訊號用2c鎖定桿1024-附順極性二極體單一Ag合金2極-
4天~ 訊號用2c鎖定桿10-100~110附CR電路單一Ag合金2極-
4天~ 訊號用2c鎖定桿10-200~220附CR電路單一Ag合金2極-
5天~ 訊號用4c鎖定桿6-24標準型單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c鎖定桿6-100~110標準型單一Ag4極-
5天~ 電源4c鎖定桿6-110~120標準型單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c鎖定桿6-200~220標準型單一Ag4極-
4天~ 訊號用4c6-24標準型單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c6-100~110標準型單一Ag4極-
5天~ 電源4c6-110~120標準型單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c6-200~220標準型單一Ag4極-
5天~ 電源4c6-220~240標準型單一Ag4極10
5天~ 電源4c612-標準型單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c624-標準型單一Ag4極-
5天~ 電源4c648-標準型單一Ag4極10
5天~ 電源4c612-附順極性二極體單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c624-附順極性二極體單一Ag4極-
5天~ 電源4c6110-附順極性二極體單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c6-100~110附CR電路單一Ag4極-
4天~ 訊號用4c6-200~220附CR電路單一Ag4極-
5天~ 電源4c6-220~240附CR電路單一Ag4極10
5天~ 電源4c鎖定桿612-標準型單一Ag4極10
4天~ 訊號用4c鎖定桿624-標準型單一Ag4極-
4天~ 訊號用4c鎖定桿624-附順極性二極體單一Ag4極-
4天~ 訊號用4c鎖定桿6-100~110附CR電路單一Ag4極-
4天~ 訊號用4c鎖定桿6-200~220附CR電路單一Ag4極-
5天~ 訊號用4c3-100~110標準型AgNi4極100
5天~ 訊號用4c3-200~220標準型AgNi4極100
5天~ 訊號用4c324-附順極性二極體AgNi4極10
5天~ 電源4c鎖定桿324-附順極性二極體AgNi4極10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

端子形狀 焊接 代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CSA 尺寸 高度(mm) 41.4
尺寸 寬度(mm) 21 尺寸 深度(mm) 27.5 附LED

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767