(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防誤插鍵 插頭(D-3000系列)

TOOL FOR CONNECTOR

防誤插鍵 插頭(D-3000系列)

Dynamic系列的主要系列。
【特長】
・與極數相同的連結器並列使用時,可防止誤插。
【用途】
・最適合作為工業設備訊號用及電源用連結器使用。
・工業設備用產品/事務設備用產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

175855-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防誤插鍵 插頭(D-3000系列)特長

產品圖像

產品圖像

尺寸圖

尺寸圖

產品類型的特徵配件類型防誤插鍵 插頭
產品類型配件
本體的特徵顏色
材質聚酯 GF
動作/用途用途插座 外殼
尺寸圖1

尺寸圖1

尺寸圖2

尺寸圖2

型號
175855-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 防誤插鍵 適用系列 D3000

防誤插鍵 插頭(D-3000系列)的型號175855-1頁面。
記載關於型號175855-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767