(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE 動態連結器 固定用零件(D3100/D3200兼用)

TE 動態連結器 固定用零件(D3100/D3200兼用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 5900121-4
  • 5900121-2
  • 促銷至 2024/09/30截止

【規格】・透過確實固定提升可靠性。面板固定用零件。・Dynamic系列和DK系列可互換的連結器。



●中繼用插頭外殼於安裝面板時使用。備有大小2種、横向2〜4芯為S、5〜20芯為M。

・未附固定面板用螺絲,請另行購買。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ダイナミックコネクタ 固定用金具(D3100/D3200系列兼用):関連画像
型式規格重量
(g)
MOQ
5900121-2S2.14
5900121-4M4.34

概要規格

ダイナミックコネクタ 固定用金具(D3100/D3200系列兼用):関連画像
型號
5900121-2
5900121-4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10
當日可能 10

Loading...

  1. 1

使用例

ダイナミックコネクタ 固定用金具(D3100/D3200シリーズ兼用):関連画像

Dynamic・DK

特長

●Dynamic・DK連結器是專為產業設備開發的小型尼龍連結器。其外殼及連接器的強度比既有型產品更高,而且外殼種類豐富,可說是特別適合FA設備的連結器。
●不論用途為電源用或訊號用,Dynamic・DK連結器皆可使用。
●備有額定250V的3100系列、額定600V的3200系列及額定630V的5200系列。
●Dynamic系列和DK系列的連結器具有互換性。

共通規格

●採用外殼矛狀設計方式
連接器內建於外殼後的固定方式,通常是採用以連接器側的矛頭卡住外殼加以鎖定,本連結器則相反地採用具有矛頭的外殼,也就是外殼矛狀設計方式固定。由於連接器沒有矛頭,所以作業中或保存時連接器不會互相纏住,而且也不會有矛頭變形的問題。因此更容易插入外殼,並且穩定不會脫落。此外,插入時有明確的鎖定聲,可確實確認已插入。拔取時也可用拔取專用工具簡單拔除。

採用防翹曲機構

公端(插銷)連結器(包含基板用)和母端(插座)連結器皆設有溝槽(凹凸),因為可互相組合,能有效防止翹曲。此外,公端(插銷)連結器和母端(插座)連結器在充分插入、與外殼間喀答的鎖定聲消失後接觸到連接器,是相當安全的設計。
●關於接點壓力
連接器根據輔助彈簧的位置,分為高接點壓力產品和標準接點壓力產品。三住標準庫存品為鍍金的標準接點壓力產品。
鍍膜接點壓力類型接點壓力用途插拔次數
標準接點壓力150g左右訊號、電源用,用於多芯、插拔次數多的電路500次
高接點壓力250g左右用於訊號、電源、馬達用等振動多的應用程式500次
高接點壓力400g左右訊號、電源用,用於插拔次數少的電路100次
●鍍金連接器的優點
關於鍍金、鍍銀的區分使用,會根據使用的電壓、電流、環境(振動、溫度、氣體等)、芯數等而有差異。
一般來說產業設備建議使用鍍金。

鍍膜種類和電氣容許範圍

 鍍金不確定區域鍍錫無鍍膜(參考)
電壓3V以下3~30V30~100V100V以上
電流1A以下1〜10A1〜10A0.1A以上
從上表可得知3V、1A以下時,請務必使用鍍金。30V、1A以上時可使用鍍錫。另外,無塵的環境雖然可使用鍍錫,但環境惡劣時,例如高溫、高濕度、可能受到氣體的影響、振動多、插拔次數多等情況,請務必使用鍍金。
●採用插片/帶狀接觸方式
由於公端側使用板狀的插片方式,而母端側採用帶狀支撐方式(承接平板的形狀),是能有效防止翹曲的構造。而且因為接觸是採用3點接觸方式,可進行高可靠性的連接。

輕鬆插入、拔取

插入連結器時只要壓下連結器就可簡單進行,因為會發出確實的鎖定聲,且設有嵌合確認線,所以可從兩方面進行嵌合的確認。另外,拔取時只要扣住外殼兩側的2個鎖定拉桿即可簡單拔取。

共通規格(3100系列、3200系列)

材質/加工

插入連結器時只要壓下連結器就可簡單進行,因為會發出確實的鎖定聲,且設有嵌合確認線,所以可從兩方面進行嵌合的確認。另外,拔取時只要扣住外殼兩側的2個鎖定拉桿即可簡單拔取。
種類材質加工
母端連接器銅合金鍍光澤錫及基材鎳鍍金
公端連接器
外殼UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯(PBT)、PPS(SMT型)、黑色

適用電線尺寸

 AWG導體截面積(mm2)
尺寸28〜160.08〜1.25

規格

項目D3100系列D3200系列
額定電壓AC/DC250V以下AC/DC600V以下
額定電流*1芯:12A
3芯:15A
6芯:10A
16芯:8A
(使用AWG16電線時)
耐電壓AC1500V/1分鐘AC2200V/1分鐘
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度範圍−55℃〜+105℃s
絕緣電阻1000MΩ以上
插拔力(1芯單位)插入500g以下,拔除:30g以上
連接器保持力49N以上
溫度上升(額定時)30℃以下
耐久性插拔500次(100mm/分)後接觸電阻10mΩ以下
*額定電流值為單位為1芯時的電流值。因此在6芯的情況,連結器全體可流通60A的電流。但是,請注意芯數的增加會使1芯的容許電流值減少。另外,芯數沒有列在左表時,請參閱下表的電流曲線。

額定

規格/系列3100系列(3.81mm間距)3200系列(5.08mm間距)
額定電壓額定電流額定溫度額定電壓額定電流額定溫度
AMP規格
108-5349
250V(參閱下表)-55℃ 〜 +105℃600V
(連結器單體時)
(參閱下表)-55℃ 〜 +105℃
UL
File
No.E28476
(Recognized
Component)
依使用機器的要求
條件
來決定
依使用機器的要求
條件
來決定
依使用機器的要求
條件
來決定
依使用機器的要求
條件
來決定
CSA
Report No.
LR7189
250V8A,MAX250V8A,MAX
TÜV
Licence No.
R9151488
(VDE0627)
IP保護,IP-00
過電壓分類(II)
重複插入
拔取次數50次
250V
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
-20℃ 〜 +105℃500V
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
-20℃ 〜 +105℃

共通規格(5200系列)

規格

額定電壓AC/DC 630V
額定電流max 30A(參閱表A)
耐電壓AC3000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻2mΩ以下
適用電線範圍AWG16〜10(1.23〜5.50mm2
適用電線絕緣外皮外徑3.0〜5.2mm
使用溫度範圍-55〜+105℃
適用板厚1.6〜2.4mm±0.1
表A
使用電線尺寸(AWG)10121416
電流(安培)30251916

材質/加工

種類材質加工
母端連接器銅合金基材鎳鍍金
及基材鎳鍍銀
公端連接器
外殼UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯(PBT)黑色

【互換表】

3100系列
D3100DK3100
1-178288-3-20PMDK-3100S-03R-20P
1-178288-5-20PMDK-3100S-05R-20P
178289-3-20PMDK-3100D-06R-20P
178289-5-20PMDK-3100D-10R-20P
1-177648-3-20PMDK-3100S-03F-20P
1-177648-5-20PMDK-3100S-05F-20P
178964-3-20PMDK-3100D-06F-20P
178964-5-20PMDK-3100D-10F-20P
1-178802-3-20PMDK-3100S-03P-20P
1-178802-5-20PMDK-3100S-05P-20P
178803-3-20PMDK-3100D-06P-20P
178803-5-20PMDK-3100D-10P-20P
3200系列
D3200DK3200
1-178128-2-20PMDK-3200S-02R-20P
1-178128-3-20PMDK-3200S-03R-20P
1-178128-4-20PMDK-3200S-04R-20P
1-179552-2-20PMDK-3200S-02F-20P
1-179552-3-20PMDK-3200S-03F-20P
1-179552-4-20PMDK-3200S-04F-20P
1-179553-2-20PMDK-3200S-02P-20P
1-179553-3-20PMDK-3200S-03P-20P
1-179553-4-20PMDK-3200S-04P-20P
5200系列
D5200DK5200
1-179958-2-10PMDK-5200S-02R-10P
1-179958-3-10PMDK-5200S-03R-10P
1-353046-2-10PMDK-5200S-02F-10P
1-353046-3-10PMDK-5200S-03F-10P
 
5200連接器
D5200DK5200
917804-2MDK-5TABSLP1-100P
316040-2MDK-5RECSLP1-100P
917805-2MDK-5TABMLP1-100P
316041-2MDK-5RECMLP1-100P
 
3100/3200共通連接器
D3100/D3200DK3100/DK3200
175287-2MDK-3TABSLP1-100P
175288-2MDK-3TABMLP1-100P
175289-2MDK-3TABLLP1-100P
175216-2MDK-3RECSLP1-100P
175217-2MDK-3RECMLP1-100P
175218-2MDK-3RECLLP1-100P

基本資訊

種類 連結器固定具 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767