(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可簡單綁束家電或是測量儀器之電源線的柔軟束線帶。
【特長】
・可簡單綁束家電或是測量儀器之電源線的INSULOK束線帶。
・材質為軟質聚乙烯,柔軟好上手,不容易弄傷電源線。
【用途】
・用於綁束家電或測量儀器之電源線時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
CS-1 尺寸圖
CS-180 尺寸圖
型號 | 顏色 | 最大束線徑 φ(mm) (無子環的情況) | 尺寸 (mm) | |
---|---|---|---|---|
全長 L | 寬幅 A | |||
CS-180 | 乳白 | 45 | 180 | 10 |
CS-1 | 乳白 | 38 | 140 | 7.2 |
CS-1-B | 黑 | 38 | 140 | 7.2 |
材質 | 聚乙烯 PE |
---|---|
顏色 | 乳白、黑 |
環境負荷物質管理資訊 | HF 無鹵素 |
一般使用溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
等級 | 標準 |
在綁束電源線的環圈之外,可以將束線帶固定於電源線上。
Loading...
材質 | 聚乙烯 | UL阻燃等級(主原料) | 無 | 特殊功能、用途 | 重複使用型 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(最低)(℃) | -40 | 使用溫度範圍(最高)(℃) | 85 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策