(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼束線帶(樹脂塗層)【包裝數為10】

不鏽鋼束線帶(樹脂塗層)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不鏽鋼製、具有耐酸性/耐鹼性、防鏽性優異的束線帶。樹脂塗層而不易損傷目標物的構造。10條裝包裝販售。


●不鏽鋼製、防鏽性能優異的束線帶。
●具有樹脂塗層,不易損傷鎖緊目標物。
●利用球型鎖一經捆束即不會鬆脫的構造。
●具有耐酸性、耐鹼性。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

不鏽鋼束線帶(樹脂塗層):相關圖像
1包10條裝

型式No.最大捆束徑
範圍(mm)
環拉伸強度
規格值kgs(lbs)
尺寸(mm)建議鎖緊
切斷工具
重量
(g/條)
LWT
CTSMC12545-10P2045.4(100)1254.50.3CTSM-T
商品頁面
2.5
15245-10P251522.5
20045-10P452003.0
36045-10P953605.2
52045-10P1455207.0
※重量為參考值。

概要規格

不鏽鋼束線帶(樹脂塗層):相關圖像
規格
材質SUS316 + 環氧樹脂
使用溫度範圍-40〜120℃
型號
CTSMC-12545-10P
CTSMC-15245-10P
CTSMC-20045-10P
CTSMC-36045-10P
CTSMC-52045-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)

包裝數為10

4天~ 20125

包裝數為10

4天~ 25152

包裝數為10

4天~ 45200

包裝數為10

4天~ 95360

包裝數為10

4天~ 145520

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬度(mm) 4.5 材質 不鏽鋼+環氧樹脂 顏色
耐環境性 耐藥品 特殊功能、用途 對應金屬檢測器 特徵 防鏽性 / 耐酸、耐鹼性
材質(詳情) SUS-316+環氧樹脂 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) -40~120 包裝數(P) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767