(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

雙重鎖定束線帶【包裝數為100】

雙重鎖定束線帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

以雙重鎖定構造實現更結實的捆束。符合UL規範。阻燃等級UL94V-2。100條裝。長度從180至510mm共4款可供選擇。



具有雙重鎖定構造可達到高強度捆束
●符合UL規範。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 使用溫度範圍:(變更前)-40℃~85℃ (變更後)0℃~85℃
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

雙重鎖定束線帶:相關圖像
1包100條裝
 
型式最大捆束徑
(φmm)
拉伸強度
kgs(lbs)
尺寸(mm)尾部(mm)
全長T寬度A
DLR265BK-100P7855(120)2652.19
DLR360BK-100P100360
DLR510BK-100P150510

概要規格

雙重鎖定束線帶:相關圖像
規格
材質尼龍66 UL94V-2
使用溫度範圍0℃~85℃
型號
DLR265BK-100P
DLR360BK-100P
DLR510BK-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)

包裝數為100

4天~ 78265

包裝數為100

4天~ 100360

包裝數為100

4天~ 150510

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬度(mm) 9.0 材質 尼龍 顏色
阻燃等級(主原料) UL94V-2 特徵 雙重鎖定可結實捆束 材質(詳情) 尼龍66
拉伸強度(kgs) 55 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) 0~85 包裝數(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767