(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

INSULOK 彩色束線帶 標準等級【包裝數為50~1,000】 (型號表)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 彩色束線帶 標準等級

可以作為電線束分類的顏色,或是配合電纜線顏色選擇顏色接近的尼龍束線帶。
【特長】
・INSULOK束線帶標準品。
・多色彩種類的束線帶。
・一眼即可判別電線束的分類、區別。
・作為電線的保護色也很便利。
・也可作為包裝資材使用。
【用途】
・適合室內使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

T120R-BLU

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INSULOK 尼龍66 彩色束線帶

電線束の分類としての色や、ケーブル色に合わせた馴染みやすい色を選定可能。

可以作為電線束分類的顏色,或是配合電纜線顏色選擇接近的顏色。

  • 多色彩種類的束線帶。
  • 由於一眼即可判別電線束的分類或區別,不需要另外印刷文字等。
  • 作為電線的保護色使用也很便利,使用彩色束線帶進行電線的束線,可以提升美觀。

規格

材質尼龍66
顏色藍、綠、紅、黃
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL阻燃等級(主原料)UL94V-2
結束イメージ

束線示意圖

外形図

外形尺寸圖

型號表

型號尺寸 (mm)最大
束線徑
φ(mm)
loop
抗拉強度
(最小值)
N(kgf)
適用工具
全長 L寬幅 A
 T18S-REDT18S-BLUT18S-YLWT18S-GRN802.21680
(8.16)
EVO7SP
MK8
MK8-LT
 T18R-REDT18R-BLUT18R-YLWT18R-GRN1002.522
BK-1-1000    1002.522
BK-1-100    1002.522
 T30R-REDT30R-BLUT30R-YLWT30R-GRN1523.536135
(13.77)
EVO7SP
MK8
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
 T30L-REDT30L-BLUT30L-YLWT30L-GRN2023.650
 T50R-REDT50R-BLUT50R-YLWT50R-GRN2024.650225
(22.94)
 T50L-REDT50L-BLUT50L-YLWT50L-GRN3834.8105
 T60S-REDT60S-BLUT60S-YLWT60S-GRN2514.865270
(27.53)
 T60R-REDT60R-BLUT60R-YLWT60R-GRN3014.880
 T120R-REDT120R-BLUT120R-YLWT120R-GRN3807.6100535
(54.56)
EVO9SP
MK9
MK11
MK15
型號
T120R-BLU
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長L
(mm)
寬度A
(mm)
顏色 規格 袋裝數量
(本)
環拉伸強度
(N)
傳輸訊號代碼

包裝數為50

4天~ 3.0~1003807.6[其他] 藍-50535850-3858

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66 UL阻燃等級(主原料) UL94V-2 使用溫度範圍(最低)(℃) -40
使用溫度範圍(最高)(℃) 85

INSULOK 彩色束線帶 標準等級的型號T120R-BLU頁面。
記載關於型號T120R-BLU之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BK-1-100
BK-1-1000
T120R-GRN
T120R-RED
T120R-YLW
T18R-BLU
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長L
(mm)
寬度A
(mm)
顏色 規格 袋裝數量
(本)
環拉伸強度
(N)
傳輸訊號代碼

包裝數為100

4天~ 1.0~221002.5UL規格認證品10080850-3786

包裝數為1,000

4天~ 1.0~221002.5UL規格認證品100080850-3787

包裝數為50

4天~ 3.0~1003807.6[其他] 綠-50535850-3859

包裝數為50

4天~ 3.0~1003807.6[其他] 紅-50535850-3861

包裝數為50

4天~ 3.0~1003807.6[其他] 黃-50535850-3863

包裝數為1,000

4天~ 1.0~221002.5[其他] 藍-100080850-3881

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767