(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

護蓋 CTC/CTCP【包裝數為10~300】

護蓋 CTC/CTCP

本產品是配合將端子台安裝於軌道上並作為完成品使用而準備的護蓋(CTC/CTCP)。

(i)請注意

  • 【停售通知】 CTCP-300 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。無代替品,造成不便敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CTC-1W
CTC-200
CTC-300
CTC-400
CTCP-300
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
對應產品 特徵 每包數量
(個)

包裝數為300

9天~ CTW系列 / PUW系列特別護蓋(安全性重視型)300

包裝數為10

4天~ CT-200 / CTKC-200 / PT-200標準護蓋(1m)10

包裝數為10

4天~ CT-300 / CTKC-300 / PT-300標準護蓋(1m)10

包裝數為10

9天~ CT-400 / PT-400 / CTKC-400~1000標準護蓋(1m)10

包裝數為10

4天~ CT-300 / PT-300安全護蓋(安全性重視型)10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PC(聚碳酸酯)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767