(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

短路棒 VTZ4用【包裝數為10】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BBZ-4-2
BBZ-4-4
BBZ-4-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
極數
(P)

包裝數為10

4天~ 2

包裝數為10

4天~ 4

包裝數為10

9天~ 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應產品 VTZ4用 短路棒 間距(mm) 6.2 端子形狀 叉型
外皮顏色 每包數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767