(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

護指 HF-G系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HF-G系列護指的特長

產品圖像

產品圖像

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號ABCDa
HF-G3026244.51.4M3用
HF-G4028.53251.6M4用
HF-G50414251.6M4用
HF-G6053504.51.6M4用
HF-G8076.571.55.51.8M4用
HF-G9085.582.551.8M4用
HF-G120115.5104.861.8M4用

形狀因尺寸而異。

型號
HF-G30
HF-G40
HF-G80
HF-G120
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
4天~ 26264.5
4天~ 28.528.55
4天~ 76.576.55.5
4天~ 115.5115.56

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 護指 顏色/表面處理 鍍鎳 材質 鐵線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767