(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

D1000系列 (型號表)

CONNECTOR

D1000系列

實現設備小型化之Dynamic系列最小的連結器。
【特徵】
・對應廣泛的電線範圍。豐富的系列產品線。
・藉由外殼矛頭的構造,連接器無鉤狀部分。
・透過視認性良好的電路編號標示,防止誤配線的連結器。
【用途】
・適合工業裝置訊號線使用,可靠性高。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2-1827875-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

  • Dynamic系列中最小系列D-1000系列。
  • 對應廣泛的電線範圍:對應AWG#30~#18廣泛電線範圍的連結器。電線的外皮外徑尺寸也可實現φ2.2(使用外徑2.2mm)(使用D-1200/D-1500系列時),箱內也可標準使用。
  • 可更換模具的壓著工具:標準工具為可更換模具的工具。系統是手柄一支並依照不同範圍購買模具,藉此可縮短交貨時間,使引進成本最小化。
  • 豐富的系列產品線:依據使用的電線尺寸、電壓,備有2.0mm間距的D-1100及2.5mm間距的D-1200系列。極數最大至40P。
  • 備有最適合感測器訊號整合、電源分支等應用之3.5mm間距的D-1500系列。
  • 除了標準色黑色之外,本系列也有豐富的顏色可供選擇。
  • 積極推廣使用多個同極數,且有助於連結器組裝時的時間縮短。
  • 在端子的電鍍規格上,除了既有標準品鍍金產品外,還備有價格更親切的鍍錫產品。
  • 可配合使用用途、品質、成本來選擇連接器,因此可廣泛使用。
產品示意圖

產品示意圖

  • 連結器用途:電線對電路板、電線對電線
  • 連結器類型:插座
  • 防水性:否
  • 連結器及連接器端子的嵌合端:印刷電路板、電線&電纜線
  • 連結器類型:外殼
  • 系列編號:1000
  • 灼熱絲測試 額定:標準零件-非灼熱絲
  • 產品類型:連結器

構成的特徵

  • 極數:3
  • 列數:1
  • 裝配完成:否
  • 部分裝配:否

電力特性

  • 動作電壓:250VDC、250VAC

本體的特徵

  • 可否密封:否

端子特徵

  • 端子類型:插座
  • 多重端子類型:無
  • 端子配置:連線
  • 分流器/短路棒:無

機械性附件

  • 板裝扣具:無

外殼特徵

  • Centerline(Pitch):3.3 mm [0.129 in]
  • 外殼材質:聚酯 GF
  • 外殼顏色:黑

尺寸

  • 寬度:3.3mm [0.129 in]
  • 高度:11.3mm [0.444 in]
  • 長度:16.35mm [0.643 in]

使用條件

  • 使用溫度範圍:-55~+105 ℃ [-67~+221 ℉]

動作/用途

  • 無鹵素:是
  • 用途:插頭外殼及插針

業界標準

  • VDE 測試:無
  • UL:檔案編號 E28476
  • CSA:檔案編號 LR7189
  • UL:阻燃性等級 UL 94V-0
  • CSA:額定 已認證
  • UL:額定 已認證
  • 認證/規格:CSA、UL
  • CSA 認證:是

D-1000系列 性能規格 規格

性能規格

性能規格

極數/電線尺寸/額定電流

D-1100~1500系列

D-1100~1500系列

D-1900系列

D-1900系列

產品規格、使用說明書

產品規格、使用說明書

材質及表面處理

材質及加工

安全規格

  • ※ 採用時請務必索取安裝說明書。
  • ※ 也可由網路的電子型錄取得。
  • 每個型號都取得下述的安全規格認證。請個別洽詢該型號是否取得認證。
  • 與性能規格可能不同,請注意。任一方的詳情請洽詢本公司。
安全規格
  • ※ 部分型號尚在申請中,詳情請洽詢本公司。
型號
2-1827875-6
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電流
(A)
額定電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 代表規格 特徵 種類 間距
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
顏色 防誤插鍵 電鍍 系列 拔取耐久性
(次)
最大接觸電阻
(mΩ)
使用溫度範圍
(℃)
備註 加工
4天~ 公端12印刷基板用5250焊接直型UL / TUV / CSA雙列型/高電壓型插針2.518 ~ 30Y金0.38μmD-1200D5020-55~+105外殼部:UL94V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金插片支柱:鎳底(1.27μm)上接點部鍍金(0.38μm)支柱鍍錫(2.0μm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767