(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外殼材質為樹脂,輕量、單壓鎖定的防水連結器。
【特長】
・外殼採用耐候性優的高強度塑膠。
・輕量且堅固。採用單壓鎖定,安裝拆卸更容易。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。。
・有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)。
【用途】
・最適合用於室外設備的各種電纜線連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NRW-242-ADF15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
應用於室外測量器、半導體製造設備、活動暫設設備等使用實績豐富
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
防水性:在一般使用的狀態下,於水壓40kPa下放置24小時後,無進水的痕跡
防水性 | 防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】(IP68等級可另外諮詢) |
---|---|
鎖定方式 | 單壓鎖定 |
機構•材質特徵 | ○ 外殼採用耐候性優的高強度塑膠 ○ 輕量且堅固 ○ 使用L型座可以安裝於狹小的空間 |
關於規格 | ○ 有取得UL/CSA規格認定品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3) ○ 有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證) 註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P.271) |
結線方式 | 焊接、壓接兩種(具有互換性) |
關於指定國外規格品時
外殼尺寸 | 端子接點數 | 國外規格品指定記號 |
---|---|---|
20、24 | 2、3、4、5 | UL・CSA、TUV |
其他 | UL・CSA |
※壓著型的產品附有與芯數同數量的端子
※要另外購買時,也可單獨購買端子
為能有效達到防水機能,用於插頭及轉接器類的電纜線請使用適合的規格及構造
型號 |
---|
NRW-242-ADF15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) | 端子電鍍處理 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 2 | 電纜線連接 | 20 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 24 | 逆芯型 | 13.1~15.0 | 3.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-242-PM15 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NRW |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 相當於IP67 | 管用螺牙 | 無 |
外殼電鍍處理 | 未處理 |
防水連結器 NRW系列的型號NRW-242-ADF15頁面。
記載關於型號NRW-242-ADF15之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NRW-2010-ADM10 |
NRW-2010-ADM12 |
NRW-2010-ADM6 |
NRW-242-ADM11 |
NRW-242-ADM13 |
NRW-242-ADM15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) | 端子電鍍處理 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 10 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 8.6~10.5 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-2010-PF10 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 10 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 10.6~12.5 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-2010-PF12 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 10 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 5.5~6.3 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-2010-PF6 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 2 | 電纜線連接 | 20 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 24 | 正芯型 | 9.5~11.0 | 3.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-242-PF11 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 2 | 電纜線連接 | 20 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 24 | 正芯型 | 11.1~13.0 | 3.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-242-PF13 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 2 | 電纜線連接 | 20 | 250 | 焊接 | - | 轉接器 | 一般型 | 24 | 正芯型 | 13.1~15.0 | 3.5 | -25~+85 | 無 | 標準 | 銀 | - | NRW-242-PF15 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策