(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器 (型號表)

CONNECTORS

【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器
  • 【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器
  • 【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器
  • 【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器
  • 【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器
  • 【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器
  • 促銷至 2024/06/30截止

可對應廣泛用途,構造簡單但堅固的圓型連結器 <插頭、插座、轉接器>

【特長】
・主要用於產業用途,堅固的圓型金屬連結器。
・對應廣泛用途,備有10種外殼尺寸與多種形狀的連結器。
・有符合日本電安法的產品。
・有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3)。
・為金屬連結器的基本型,可用於各式各樣的電路。
・由於是堅固且單純的構造,使用方便,且在機械、電力很穩定。
【用途】
・最適合在工廠內等室內非防水環境下用於電纜線與設備或電纜線之間的連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NCS-402-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

由於構造堅固且單純,在機械及電力方面很穩定

NCS系列外觀

防水性 : 無
鎖定方式 : 螺絲鎖定
※國外規格認證品與標準品有部分規格不同。
結線方式 : 焊接

結線作業方法

1.拆解連結器
※ 本系列的止迴螺絲使用附溝槽的止迴螺絲或附內六角止迴螺絲。
※使用附內六角止迴螺絲的產品,其六角扳手尺寸為1.5mm。

NCS系列結線作業方法外觀
 

註:安裝80A、150A用連結器端子的產品,是從結合面側插入連接器扳手,然後拆卸連接器的止動螺母
※出貨時會暫時固定連接器的止動螺母。

NCS系列結線作業方法外觀
產品名稱專用工具(另售)
連接器扳手
種類
烙鐵頭隔熱板套組品名
烙鐵頭與隔熱板套組
NCS-502 / 54280A
連接器扳手
SS80-KSS80-BSS80-KB
NCS-503 / 543
NCS-604 / 644
NCS-602 / 642150A
連接器扳手
SS150-KSS150-BSS150-KB
NCS-603 / 643
 

2. 按照下圖的順序將拆解的零件穿過電纜線
※請注意各零件的順序、方向不可弄錯。

NCS系列結線作業方法外觀
 

3. 依附件指定尺寸剝除使用電纜線的外皮及電線
4.為剝線後的電線芯線實施預備焊接
※請勿對電線外皮部進行預備焊接。完成狀態為小於連結器端子的孔徑,且整體均勻。
※如果電纜線導體實施預備焊接後的完成狀態大於連結器端子的孔徑時,電纜線導體將無法插入連接器端子,請勿進行預備焊接。

5. 進行焊接
※請勿過度加熱連接器端子。
(1)在連接器端子的錫爐上插入芯線。
(2)如圖所示,用焊接烙鐵頭一邊加熱,並將焊錫注入,填補連接器端子與芯線之間的縫隙。

NCS系列結線作業方法外觀
 

80A、150A用連接器端子使用範例
在連接器端子的錫爐中放入一半左右的焊錫,加熱連接器端子,將芯線放入連接器端子,然後在芯線內部添加焊錫。

NCS系列結線作業方法外觀
 

6.按照下列要領組裝連結器
※為避免可能造成斷線,鎖緊時請勿旋轉絕緣體。鎖緊扭力值請參閱下表。
(1)將絕緣體固定,並鎖緊插頭本體(80A、150A用連接器端子請事先用連接器扳手安裝絕緣體)。
(2)鎖緊止迴螺絲。
(3)鎖緊夾鉗螺絲,固定夾鉗固定座。

NCS系列結線作業方法外觀
 

單位:N・m

鎖緊處外殼尺寸
141616-CH253040,4450,5460,64
絕緣體、插頭本體0.8~1.50.8~1.50.7~0.81.8~2.31.8~2.31.8~2.32.5~3.02.5~3.0
止迴螺絲0.2~0.30.2~0.30.2~0.30.2~0.30.2~0.30.2~0.30.2~0.30.2~0.3
夾鉗螺絲0.3~0.40.3~0.40.3~0.40.3~0.40.3~0.40.7~0.81.4~1.51.4~1.5

註)「-CH」為更新品的識別記號。建議鎖緊扭力值與更新前的產品有所差異。

特徵、材質、處理及特性

防水性
鎖定方式螺絲鎖定方式
關於規格・有符合日本電安法產品
・有取得CSA-NRTL/C規格認證產品(CSA:C22.2 No.182.3)
結線方式焊接
容許溫度範圍-40℃~+120℃
 材質表面處理
外殼・防塵蓋鋅合金或黃銅
(部分為鋁合金)
鍍鉻
特殊處理
鍍錫鈷合金(僅外殼尺寸16)
絕緣體合成樹脂 
連結器端子銅合金鍍鎳(外殼尺寸14、16、25、30)
鍍銀(外殼尺寸40、44、50、54、60、64)
鍍金(外殼尺寸30 *接點數7H、13)

特性

  • ・絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為2,000MΩ以上。
  • ・耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常。
  • ・接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻值為3mΩ以下。

連結器形狀

下表刊載本頁面販售的產品。
七星科學研究所製造的其他連結器請見此處確認。「圓型連結器
或七星科學研究所製造的防塵蓋與其他配件請見此處確認。「防塵蓋」、「連結器配件

形狀種類外觀範例形狀記號形狀記號說明
插頭NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像P插頭(直型)
GP附管用螺紋插頭
SP短插頭
彎角型插頭NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像LP彎角型插頭
插座NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像R插座
R方形方形法蘭插座
RBP擋板型簡易氣密插座
轉接器NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像AD中繼轉接器
GAD附管用螺紋轉接器

連接器端子形狀

連接器內置公端形狀與母端形狀等兩種連結器端子。

  連接器端子形狀記號
公端形狀・插頭 連接器端子NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像
(型號表記範例:PM、RM、ADM
母端形狀・插座 連接器端子NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像
(型號表記範例:PF、RF、ADF

型號的辨別法

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

  • ① 系列名稱
  • ② 外殼尺寸
  • ③ 端子接點數 ※ 在■部分填寫數值。
  • ④ 連結器形狀(插頭、插座、轉接器等) ※附法蘭時需要「(F)」的記號。
  • ⑤ 連接器端子形狀(公端形狀・插頭端子:M、母端形狀・插座端子:F)
  • ⑥ 識別記號 ※僅外殼尺寸16需要「-CH」的識別記號。
  • ⑦ 指定國外規格 ※ 對象產品需要「(CSA.NRTL/C)」的記號。

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

  • ① 系列名稱
  • ② 外殼尺寸
  • ③ 端子接點數 ※ 在■部分填寫數值。
  • ④ 連結器形狀(插頭、轉接器)
  • ⑤ 管用螺紋尺寸

連結器・連接器端子形狀組合(NCS系列)

*【NCS】系列的正芯在PF、RM、AdM等所有形狀省略連接器端子形狀名稱,僅顯示P、R、Ad等。

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

插頭連接器端子產品會露出電極,使用於【電源側】時,會導致觸電短路事故
為防止事故,請於【電源側】使用插座連接器端子,於【受電側】則使用插頭連接器端子

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

附法蘭的轉接器

AD(F)代表可以固定在面板上的「設有法蘭的轉接器」。
括弧內的F代表「法蘭」。

例:AD(F) → 附法蘭的轉接器正芯型(內置公端形狀・插頭連接器端子的轉接器)
ADF(F) → 附法蘭的轉接器逆芯型(內置母端形狀・插座連接器端子的轉接器)

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

      

正芯、逆芯

正芯型:內置插座(母端)連接器端子的插頭,以及與其對接用的插座、轉接器組

 型號(連結器形狀・連接器端子形狀)記號
內置母端形狀・插座連接器端子的插頭類P、PF、LP、LPF、GP、GPF、SP
內置公端形狀・插頭連接器端子的插座類R、RM、R方形、RBP
內置公端形狀・插頭連接器端子的轉接器類AD、ADM、AD(F)、AD(F)M、GAD、GADM、GAD(F)M

逆芯型:內置插頭(公端)連接器端子的插頭,以及與其對接用的插座、轉接器組

 型號(連結器形狀・連接器端子形狀)記號
內置公端形狀・插頭連接器端子的插頭類PM、LPM、GPM
內置母端形狀・插座連接器端子的插座類RF、RF方形、RBF
內置母端形狀・插座連接器端子的轉接器類ADF、ADF(F)、AD(F)F、GADF

 

*NCS系列正芯型的型號在PF、ADM等所有形狀省略連接器端子形狀,僅顯示P、AD等。
{插頭:PF→P、插座:RM→R、轉接器:ADM→AD、附法蘭轉接器ADM(F)→AD(F)}

使用時的注意事項

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

「正芯」與「逆芯」無法結合。

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

在通電狀態下插拔連結器相當危險。請務必先切斷電源後再進行插拔。

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

NCS系列 圓型金屬連結器(插頭/轉接器/插座):相關圖像

插頭連接器端子產品會露出電極,使用於【電源側】時,會導致觸電短路事故
為防止事故,請於【電極側】使用插座連接器端子產品,於【受電側】使用插頭連接器端子產品。

※ 七星科學研究所的家用插座為「逆芯型」。

型號
NCS-402-P
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
法蘭 管用螺牙 外殼電鍍處理 端子電鍍處理 外殼表面色(彩色型) TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 最小訂購數量
4天~ 母端2電纜線連接30250直型PSE插頭一般型40正芯型15.0~17.05.5471-6531-NCS-402-AD 【中繼插頭】NCS-402-R 【面板插座】----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NCS
電線連接方法 焊接 保護功能(耐環境性) 使用溫度範圍(℃) -40~+120

【NCS 連結器】插頭、插座、轉接器的型號NCS-402-P頁面。
記載關於型號NCS-402-P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NCS-142-AD
NCS-142-P
NCS-142-R
NCS-402-R
NCS-4020-AD
NCS-4020-AD(F)
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連接方向 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
法蘭 管用螺牙 外殼電鍍處理 端子電鍍處理 外殼表面色(彩色型) TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 最小訂購數量
4天~ 公端2電纜線連接5125直型-轉接器一般型14正芯型5.5~7.00.75806-8919-NCS-142-P 【直插頭】-----
4天~ 母端2電纜線連接5125直型-插頭一般型14正芯型5.5~7.00.75806-8920-NCS-142-AD 【中繼插頭】NCS-142-R 【面板插座】----
4天~ 公端2板裝5125直型-插座附法蘭14正芯型0.75圓型806-8921-NCS-142-P 【直插頭】-----
4天~ 公端2板裝30250直型PSE插座附法蘭40正芯型5.5圓型471-6540-NCS-402-GP1 【直插頭】NCS-402-P 【直插頭】----
4天~ 公端20電纜線連接5250直型-轉接器一般型40正芯型15.0~17.01.25806-9136-NCS-4020-P 【直插頭】-----
4天~ 公端20電纜線連接5250直型-轉接器附法蘭40正芯型15.0~17.01.25圓型--NCS-4020-P 【直插頭】-----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767