(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防水防塵ABS箱。
【特長】
・可用裝飾蓋隱藏安裝螺釘,展現簡潔外觀。
・僅需打開設計蓋,無需開關頂蓋便可從設置面拆卸。
【用途】
・上面有1.8mm的落差,可貼附表面貼片作為操作用設備使用。
・安裝附屬的樹脂製內鉸鏈,可防止蓋子掉落。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SC17-28-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組成零件
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂蓋 | 1 | 阻燃性樹脂(UL94V-0) | 淺灰 |
2 | 本體 | 1 | 阻燃性樹脂(UL94V-0) | 淺灰 |
3 | 裝飾蓋 | 2 | 阻燃性樹脂(UL94V-0) | 淺灰 |
4 | 襯墊 | 1 | 矽膠 | 黑 |
5 | 樹脂鉸鏈 | 2 | 聚丙烯 | − |
6 | 蓋板螺絲 | 4 | 不鏽鋼(M4自攻) | 無處理 |
7 | 安裝底座用螺釘 | 4 | 鐵(M3×8自攻) | 鍍鉻 |
型號 | W | D | H | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|
SC9-12-5 | 90 | 120 | 50 | 155 |
SC9-16-5 | 90 | 160 | 50 | 190 |
SC11-20-6 | 110 | 200 | 60 | 345 |
SC13-16-6 | 130 | 160 | 60 | 300 |
SC17-28-6 | 170 | 280 | 60 | 590 |
尺寸圖1
型號 | a | b | c | e | f | g | h | i | j | k | l | n | o | p | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC9-12-5 | 77 | 72 | 65 | 34 | 99 | 97 | 94 | 70 | 90 | 82 | 75.5 | 18.8 | 82.5 | 83 | 112.5 |
SC9-16-5 | 77 | 72 | 65 | 34 | 139 | 137 | 137 | 110 | 130 | 82 | 115.5 | 18.8 | 82.5 | 123 | 152 |
SC11-20-6 | 97 | 89 | 85 | 54 | 179 | 177 | 174 | 153.7 | 170 | 102 | 155 | 38.3 | 101.5 | 162.5 | 191.5 |
SC13-16-6 | 117 | 112 | 105 | 74 | 139 | 137 | 134 | 110 | 130 | 122 | 115.5 | 58.3 | 121.5 | 123 | 152 |
SC17-28-6 | 157 | 152 | 145 | 114 | 259 | 257 | 254 | 230 | 250 | 162 | 235.5 | 98.8 | 161.5 | 242.5 | 271.5 |
材質 | 樹脂 | 外形尺寸W 橫(寬) | 170 | 外形尺寸H 直(高) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸D 深(厚) | 280 | 形狀 | 無指定 | 設置 | 室外 |
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | IP65 | 代表規格 | 無 |
顏色 | 淺灰 | 端子台 | 無 |
防水防塵ABS製塑膠箱 SC系列的型號SC17-28-6頁面。
記載關於型號SC17-28-6之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策