(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

GHA系列手持式塑膠盒

GHA系列手持式塑膠盒

共11種尺寸的手持型塑膠盒。
【特長】
・備有可收納3號電池、4號電池、006P電池的機種。
・上蓋有1mm的高低差,適合黏附表面貼片或薄膜式鍵盤。
・白灰、黑2色可供選擇。
【用途】
・最適合作為手持型無線通訊器、測定器使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可收納3號、4號、006P電池尺寸的塑膠盒

共11種尺寸的手持型。

共11種尺寸的手持型

可作為手持型測定器使用。

可作為手持型測定器使用

GHA系列手持式塑膠盒的組成零件

GHA型手持式塑膠盒的構成內容。

GHA系列手持式塑膠盒的組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1上蓋1ABS(UL94HB)灰白、黑/皮紋
2下蓋1ABS(UL94HB)灰白、黑/皮紋
3面板1/2/無ABS(UL94HB)灰白、黑/皮紋
4電池蓋1/無ABS(UL94HB)灰白、黑/皮紋
5安裝螺釘2/4鐵(M3自攻)鍍鎳、三價黑鉻酸鹽

本產品的型號規格

型號WHD適用電池、固定座構造類型自重( g)
GHA7-3-7N□66.52866.5無面板41
GHA7-3-7P□66.52866.5兩側附面板40
GHA7-2-9D□66.52192SN4-2單側面板/附電池收納空間48.5
GHA7-3-9D□66.528.492006P電池・SN3-2單側面板/附電池收納空間53
GHA7-3-9P□66.52892兩側附面板53
GHA4-3-11P□35.726114兩側附面板40
GHA7-2-11D□66.521112SN4-2單側面板/附電池收納空間56.5
GHA7-3-11D□66.528112006P電池・SN3-2單側面板/附電池收納空間61.5
GHA8-3-11P□7525.2111.3兩側附面板64.5
GHA7-3-14D□66.528140006P電池・SN3-2單側面板/附電池收納空間75
GHA7-3-14P□66.528140兩側附面板77
  • 請於下單時在型號末尾的□附上G、B的顏色記號

關於本產品顏色規格

顏色記號顏色
G白灰
B
附電池收納空間(D型)為可收納SN型電池固定座或006P電池。

附電池收納空間(D型)為可收納SN型電池固定座或006P電池

使用006P電池時,請利用電池扣。

使用006P電池時,請利用電池扣

為防止電池固定座、電池的搖動,請利用SCM型固定電池用海綿。

為防止電池固定座、電池的搖動,請利用SCM型固定電池用海綿

GHA系列手持式塑膠盒的尺寸圖與尺寸

GHA7-3-7N

GHA7-3-7N的尺寸圖。

GHA7-3-7N尺寸圖

GHA7-3-7N的下蓋內視圖。

GHA7-3-7N下蓋內視圖

GHA7-3-7P

GHA7-3-7P的尺寸圖。

GHA7-3-7P尺寸圖

GHA7-3-7P的下蓋內視圖。

GHA7-3-7P下蓋內視圖

GHA7-3-7P的面板尺寸圖。

GHA7-3-7P面板尺寸圖

GHA7-2-9D

GHA7-2-9D的尺寸圖。

GHA7-2-9D尺寸圖

GHA7-2-9D的下蓋內視圖。

GHA7-2-9D下蓋內視圖

GHA7-2-9D的面板尺寸圖。

GHA7-2-9D面板尺寸圖

GHA7-2-9D的電池蓋尺寸圖。

GHA7-2-9D電池蓋尺寸圖

GHA7-3-9D

GHA7-3-9D的尺寸圖。

GHA7-3-9D尺寸圖

GHA7-3-9D的下蓋內視圖。

GHA7-3-9D下蓋內視圖

GHA7-3-9D的面板尺寸圖。

GHA7-3-9D面板尺寸圖

GHA7-3-9D的電池蓋尺寸圖。

GHA7-3-9D電池蓋尺寸圖

GHA7-3-9P

GHA7-3-9P的尺寸圖。

GHA7-3-9P尺寸圖

GHA7-3-9P的下蓋內視圖。

GHA7-3-9P下蓋內視圖

GHA7-3-9P的面板尺寸圖。

GHA7-3-9P面板尺寸圖

GHA4-3-11P

GHA4-3-11P的尺寸圖。

GHA4-3-11P尺寸圖

GHA4-3-11P的下蓋內視圖。

GHA4-3-11P下蓋內視圖

GHA4-3-11P的面板尺寸圖。

GHA4-3-11P面板尺寸圖

GHA7-2-11D

GHA7-2-11D的尺寸圖。

GHA7-2-11D尺寸圖

GHA7-2-11D的下蓋內視圖。

GHA7-2-11D下蓋內視圖

GHA7-2-11D的面板尺寸圖。

GHA7-2-11D面板尺寸圖

GHA7-2-11D的電池蓋尺寸圖。

GHA7-2-11D電池蓋尺寸圖

GHA7-3-11D

GHA7-3-11D的尺寸圖。

GHA7-3-11D尺寸圖

GHA7-3-11D的下蓋內視圖。

GHA7-3-11D下蓋內視圖

GHA7-3-11D的面板尺寸圖。

GHA7-3-11D面板尺寸圖

GHA7-3-11D的電池蓋尺寸圖。

GHA7-3-11D電池蓋尺寸圖

GHA8-3-11P

GHA8-3-11P的尺寸圖。

GHA8-3-11P尺寸圖

GHA8-3-11P的下蓋內視圖。

GHA8-3-11P下蓋內視圖

GHA8-3-11P的面板尺寸圖。

GHA8-3-11P面板尺寸圖

GHA7-3-14D

GHA7-3-14D的尺寸圖。

GHA7-3-14D尺寸圖

GHA7-3-14D的下蓋內視圖。

GHA7-3-14D下蓋內視圖

GHA7-3-14D的面板尺寸圖。

GHA7-3-14D面板尺寸圖

GHA7-3-14D的電池蓋尺寸圖。

GHA7-3-14D電池蓋尺寸圖

GHA7-3-14P

GHA7-3-14P的尺寸圖。

GHA7-3-14P尺寸圖

GHA7-3-14P的下蓋內視圖。

GHA7-3-14P下蓋內視圖

GHA7-3-14P的面板尺寸圖。

GHA7-3-14P面板尺寸圖

型號
GHA4-3-11PB
GHA4-3-11PG
GHA7-2-9DB
GHA7-2-9DG
GHA7-3-7PB
GHA7-3-7PG
GHA7-3-9DB
GHA7-3-9DG
GHA7-3-9PB
GHA7-3-9PG
GHA7-3-11DB
GHA7-3-11DG
GHA7-3-14PB
GHA7-3-14PG
GHA8-3-11PB
GHA8-3-11PG
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
4天~ 35.726114
3天~ 35.726114白灰
3天~ 66.52192
4天~ 66.52192白灰
4天~ 66.52866.5
4天~ 66.52866.5白灰
4天~ 66.528.492
4天~ 66.528.492白灰
3天~ 66.52892
4天~ 66.52892白灰
4天~ 66.528112
3天~ 66.528112白灰
4天~ 66.528140
4天~ 66.528140白灰
4天~ 7525.2111.3
4天~ 7525.2111.3白灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 面板型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767