(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SW-N阻燃型塑膠盒

SW-N阻燃型塑膠盒

內部無干涉物,內部可用空間寬敞的多用途塑膠盒。
【特長】
・單壓開關式構造的小型尺寸。
・阻燃性ABS樹脂的SW-N系列備有G(灰)色、13種型號。
・亦備有印刷基板或基板安裝用零件等與外盒匹配的選配品,產品系列豐富。
・盒蓋為嵌入型的插入式。
【用途】
・可用於小型尺寸的電子設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型且多用途的塑膠盒

共有13種類型。

 

共有13種型號

 

SW-N阻燃型塑膠盒的組成零件

SW-N阻燃型塑膠盒的構成內容。

 

SW-N阻燃型塑膠盒的組成零件

 

編號名稱個數材質/顏色/表面處理
1上蓋1阻燃性ABS樹脂(UL94V-1、 UL94V-0)/淺灰色/皮紋
2下蓋1阻燃性ABS樹脂(UL94V-1、 UL94V-0)/淺灰色/皮紋

本產品的顏色規格

系列顏色記號上蓋下蓋
SW-NG

關於本產品的型號規格

SW-N阻燃型塑膠盒尺寸圖。

 

SW-N阻燃型塑膠盒尺寸圖

 

型號WHD阻燃等級自重 (g)
SW-N20G151520UL94V-13
SW-N30G201830UL94V-15
SW-N40G302040UL94V-011
SW-N50G352550UL94V-017
SW-N55G402055UL94V-019
SW-N65G452565UL94V-023
SW-N75G503075UL94V-035
SW-N85G604085UL94V-050
SW-N95G581895UL94V-037
SW-N100G6535100UL94V-060
SW-N120G6024120UL94V-056
SW-N125G7040125UL94V-085
SW-N130G4025130UL94V-048

本產品的尺寸圖與尺寸

SW-N20/SW-N30

SW-N20/SW-N30的尺寸圖。

 

SW-N20/SW-N30尺寸圖

 

型號WHDabcdt1t2t3R1R2
SW-N2015152011.616.61014.81.51.54.51.251.25
SW-N30201830162614.824.61.51.54.51.251.25

SW-N20/SW-N30尺寸

SW-N40/SW-N50/SW-N55

SW-N40/SW-N50/SW-N55的尺寸圖。

 

SW-N40/SW-N50/SW-N55尺寸圖

 

型號WHDabcdt1t2t3R1R2
SW-N40302040263622.832.81.8251.51
SW-N5035255030.245.227.842.82.3251.51
SW-N5540205535.550.532.847.82251.50.3

SW-N40/SW-N50/SW-N55尺寸

SW-N65/SW-N75/SW-N85/SW-N95/SW-N100/SW-N120/SW-N125/SW-N130

SW-N65、SW-N75、SW-N85、SW-N95、SW-N100、SW-N120、SW-N125、SW-N130的尺寸圖。

 

SW-N65/SW-N75/SW-N85/SW-N95/SW-N100/SW-N120/SW-N125/SW-N130尺寸圖

 

型號WHDabcdt1t2t3R1R2
SW-N6545256540.660.337.857.82251.51
SW-N7550307545.270.542.867.82251.750.3
SW-N8560408554.579.552.877.82.32521.5
SW-N9558189553.790.750.887.822531.5
SW-N100653510060.695.657.892.822.55.521.5
SW-N120602412055.7115.752.8112.822.55.521.5
SW-N12570401256512062.8117.82.52.55.531.5
SW-N130402513035.5125.532.8122.82.52.55.531.75

SW-N65/SW-N75/SW-N85/SW-N95/SW-N100/SW-N120/SW-N125/SW-N130尺寸

型號
SW-N55G
SW-N65G
SW-N75G
SW-N85G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 402055
3天~ 452565
3天~ 503075
3天~ 604085
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767