(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SW-T耐熱型塑膠盒

SW-T耐熱型塑膠盒

方便收納小型尺寸電子設備的耐熱性塑膠箱。
【特長】
・單壓開關式構造。
・雖為小型尺寸,但內部無干涉物,內部可用空間寬敞的多用途塑膠盒。
・採用耐熱性ABS樹脂,B(黑)色共6種型號。
・盒蓋為嵌入型的插入式。
・亦備有印刷基板或基板安裝用零件等與外盒匹配的選配品,產品系列豐富(選配零件另售)。
【用途】
・最適合用於小型尺寸的電子設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可使用的內部空間寬敞,小型耐熱性塑膠盒

SW-T耐熱型塑膠盒:相關圖像

SW-T在B(黑色)有6種型號,可按照用途區分使用。

SW-T耐熱型塑膠盒的組成零件

SW-T耐熱型塑膠盒:相關圖像

SW-T耐熱型塑膠盒的組成零件

 
編號名稱個數材質/顏色/表面處理
1上蓋1SW-T系列 :耐熱性ABS樹脂/黑/皮紋
2下  蓋1SW-T系列 :耐熱性ABS樹脂/黑/皮紋

關於本產品顏色規格

系列顏色記號上蓋下蓋
SW-TB

關於本產品的尺寸圖與尺寸

SW-T20

SW-T耐熱型塑膠盒:相關圖像

SW-T20尺寸圖

 
型 號WHDabcdt1t2t3R1R2
SW-T2015152011.616.61014.81.51.54.51.251.25
 

SW-T40、SW-T55

SW-T耐熱型塑膠盒:相關圖像

SW-T40、SW-T55尺寸圖

 
型號WHDabcdt1t2t3R1R2
SW-T40302040263622.832.81.8251.51
SW-T5540205535.550.532.847.82251.50.3
 

SW-T75、SW-T95、SW-T100

SW-T耐熱型塑膠盒:相關圖像

SW-T75、SW-T95、SW-T100尺寸圖

 
型號WHDabcdt1t2t3R1R2
SW-T7550307545.270.542.867.82251.750.3
SW-T9558189553.790.750.887.822531.5
SW-T100653510060.695.657.892.822.55.521.5
型號
SW-T40B
SW-T55B
SW-T75B
SW-T95B
SW-T100B
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
3天~ 302040
3天~ 402055
3天~ 503075
3天~ 581895
3天~ 6535100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引