(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

RPCP系列 防水防塵附模組箱蓋聚碳酸酯製塑膠箱

RPCP系列 防水防塵附模組箱蓋聚碳酸酯製塑膠箱

RPCP系列防水・防塵性附模組箱蓋的聚碳酸酯箱。
【特長】
・IP65保護等級,使用溫度範圍-20~75℃之間。
・鎖緊扭力為1N・m~2N・m(10kgf・cm~20kgf・cm)。
・附鎖的安心設計。
・備有中型到大型尺寸的電氣電子設備用箱。
・利用選購品的擴增框架,高度H可增高55mm(1段)。
・門扉式,容易維修。
【用途】
・最適合電氣電子設備用箱等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於防水、防塵附模組箱蓋聚碳酸酯箱RPCP系列的規格

防水、防塵規格聚碳酸酯箱RPCP系列:相關圖像

防水、防塵附模組箱蓋聚碳酸酯箱RPCP系列的尺寸圖

防水、防塵規格聚碳酸酯箱RPCP系列:相關圖像

門板部分

型號Habc
RPCP30301313210211578
RPCP303018187157170133
型號Habc
RPCP30401313210211578
RPCP304018187157170133
型號Habc
RPCP30601313210211578
RPCP306018187157170133
型號WDH自重 (kg)
RPCP3030133003001322.03
RPCP3030183003001872.53
RPCP3040133004001322.50
RPCP3040183004001873.06
RPCP3060133006001323.48
RPCP3060183006001874.24

※參閱型號:RPCP303013、RPCP303018的尺寸圖。上述以外的型號,請參考原廠型錄。

產品的組成零件

防水、防塵規格聚碳酸酯箱RPCP系列:相關圖像

外觀照片

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂蓋1聚碳酸酯 UL94V-2灰白、煙灰
2本體1聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0灰白
-擴增(僅H=187)1聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0灰白
4襯墊1優力膠/Neoprene
5蓋板螺絲4~6聚醯胺灰白
-安裝底座用螺釘4~8鐵(自攻螺釘)鍍鉻
-1不鏽鋼無處理
8鑰匙2--
型號
RPCP303013
RPCP303018
RPCP304013
RPCP304018
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 132300
4天~ 187300
4天~ 132400
4天~ 187400
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 外形尺寸W 橫(寬) 300 形狀 無指定
設置 室內・室外兼用 底板・中板 保護功能(耐環境性) IP65
代表規格 CE / UL 顏色 白灰/白灰・煙灰 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引