(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LM系列塑膠盒(附電池盒)

LM系列塑膠盒(附電池盒)

可用於觸控面板等多種用途附UM3、UM4電池盒的小型塑膠盒。
【特長】
・小型電池盒,容易更換電池。
・阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)。
・護蓋上面有下凹的高低差,適合貼附表面貼片、薄膜式鍵盤。
・將電池盒的厚度控制在最小限度。
【用途】
・可對應貼附觸控面板貼片等多種用途,最適合攜帶用設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型,可輕鬆更換電池的LM系列塑膠盒(附電池盒)

LM-140 照片。

LM-140 實物照片

LM-100 照片。

LM-100 實物照片

LM系列塑膠盒(附電池盒)的組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1上蓋1阻燃性ABS(UL94V-0)淺灰、深灰/皮紋
2下蓋1阻燃性ABS(UL94V-0)淺灰、深灰/皮紋
3面板1阻燃性ABS(UL94V-0)淺灰、深灰/皮紋
4電池蓋1阻燃性ABS(UL94V-0)淺灰、深灰/皮紋
-安裝螺釘4鐵(M3×16自攻)三價鉻酸鹽
-插入端子1組黃銅鍍鎳

關於本產品的尺寸圖與尺寸

LM-140的尺寸圖與尺寸圖。

LM-140的尺寸圖與尺寸圖

LM-100的尺寸圖與尺寸圖。

LM-100的尺寸圖與尺寸圖

型號WHD電池構造外盒顏色自重 (g)
LM-140G77271403號×4淺灰120
LM-140C77271403號×4深灰120
LM-100G6118.51004號×2淺灰50
LM-100C6118.51004號×2深灰50
型號
LM-100C
LM-100G
LM-140C
LM-140G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
3天~ 6118.5100深灰
3天~ 6118.5100淺灰
3天~ 7727140深灰
3天~ 7727140淺灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 面板型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引