(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不須端子螺絲即可簡單連接的端子台箱。
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型,可立即作業。
・不須拆下端子螺絲即可連接圓型端子。
・附屬橡膠套筒可對應多種電線徑。
【用途】
・便於電磁閥、感測器、馬達配線中繼用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用範例
JB-W44C1
外徑尺寸圖
零件名稱/材質
以往的中繼箱端子台為面對面端子形狀,每1極須拆裝2個螺絲來固定壓著端子,而本產品端子部具有特殊形狀,用1個螺絲即可同時固定2個壓著端子。
材質 | 樹脂 | 孔加工對應 | 非對應 | 形狀 | 無指定 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | IP67 |
代表規格 | 無 | 尺寸 橫W(寬度W)(mm) | 142 | 尺寸 縱H(高度H)(mm) | 52 |
尺寸 深D(mm) | 40.5 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策