(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
適用保護構造IP67。重視作業性、保養性。
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型。
・可立即作業。
・端子台極數5P、7P、11P。
【用途】
・用於感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・100□系列是適合產業用設備使用的樹脂製端子箱。
・BOX與端子台為一體化構造,實現高作業效率。
・內建端子台,備有各種極數。
・可根據用途選擇上下同極、獨立型。
・最適合用於感應放大器等設備類的收納。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・開孔種類與蓋子種類豐富,可用於多種範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
可對應各種線夾鉗的中繼箱。
【特長】
・端子台極數 5P、7P、11P。
・額定 300V 15A。
・適用保護構造IP67(※此為蓋子的防水性能,電線入線口則視安裝的連結器而定)。
【用途】
・最適合用於可撓式配線、感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
蓋子為單壓開關式的中繼箱。
【特長】
・單壓開關,確保保護構造為IP67。
・本體的蓋子只需1顆螺絲固定。
・鉸鏈規格,無須擔心蓋子掉落。
・附CAPCON安裝點,無須劃線作業。
・兼具耐油性、耐候性。
・對應多目的用途。
・透明蓋使用的是耐藥品性優良的材料。
【用途】
・用於安裝DIN軌道端子台,作為訊號線、電力線的中繼。
・用於感應放大器等的防水、防塵。
・用於收納印刷基板、小型元件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
用於在有高度限制的空間中進行感測器線的中繼!
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型,可立即作業。
・小型尺寸,也可設置在狹窄的場所。
・端子台極數:3P、4P、6P。
・細長的小型設計且為面對面端子形狀,可擴大用途!
・確保內部空間,使配線作業更順暢!
・可以安裝在難以僅靠既有安裝孔安裝的框架等寬度狹窄的空間。
・使用密封墊圈,也可對應IP67。
【用途】
・在有高度限制的空間中作為感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・BOX與端子台為一體化構造,實現小型輕量化。
・最適合感測器、電磁閥等中繼用。
・可手動鎖緊蓋子,不須工具。
・備有2種橡膠套筒。
・小型設計,有助於省空間化。
・擁有銷售實績的TOGI暢銷型號。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
適用保護構造IP67。
大型、無端子台型,對應多目的用途。
【特長】
・環境性能:耐油性、耐候性兼具。
・對應多目的用途。
・有2種蓋子高度供選擇。
・鉸鏈規格,無須擔心蓋子掉落。
・透明蓋使用的是耐藥品性優良的材料。
【用途】
・用於安裝DIN軌道端子台,作為訊號線、電力線的中繼。
・用於感應放大器等的防水、防塵。
・用於收納印刷基板、小型元件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
箱本體及其它絕緣材質使用耐熱性、耐藥品性優良的PBT(UL94-0)。
【特長】
・BOX已安裝端子台(20極)。
・BOX未經加工,請配合規格進行孔加工後再使用。
・BOX與端子台為一體化構造,實現高作業效率。
・內建端子台,備有各種極數。
・可根據用途選擇上下同極、獨立型。
・最適合用於感應放大器等設備類的收納。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・開孔種類與蓋子種類豐富,可用於多種範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・端子台及分段板皆可拆卸。
・可在外部完成配線後再安裝至BOX內。
・端子台為上突螺絲式,便於結線作業。
・也可安裝於BOX本體的IEC35mm軌道。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・蓋子無螺絲,易於安裝。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・箱本體及其它絕緣材質使用耐熱性、耐藥品性優良的PBT(UL94-0)。
・BOX與端子台為一體化構造,實現高作業效率。
・內建端子台,備有各種極數。
・可根據用途選擇上下同極、獨立型。
・最適合用於感應放大器等設備類的收納。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・開孔種類與蓋子種類豐富,可用於多種範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
可對應各種線夾鉗及結線方法的中繼箱。
內牙規格,對應各種連結器。
端子台後安裝型。
【特長】
・適用保護構造IP67(此為蓋子的防水性能,電線入線口則視安裝的連結器而定)。
・可安裝DIN軌道式端子台及座式端子台。
【用途】
・用於可撓式配線的中繼箱。
・用於各種訊號線、電力線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
不須端子螺絲即可簡單連接的端子台箱。
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型,可立即作業。
・不須拆下端子螺絲即可連接圓型端子。
・附屬橡膠套筒可對應多種電線徑。
【用途】
・便於電磁閥、感測器、馬達配線中繼用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
適用保護構造IP67。
降低高度的細長且小型尺寸。
【特長】
・CAPCON與端子台一體成型。
・可立即作業。
・小型尺寸,也可設置在狹窄的場所。
・端子台極數:3P、4P、7P。
【用途】
・在有高度限制的空間中作為感測器線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
蓋子為單壓開關式的中繼箱。
【特長】
・單壓開關、鉸鏈規格、並確保保護構造為IP67。
・本體的蓋子只需1顆螺絲固定。
・附CAPCON安裝點,無須劃線作業。
・兼具耐油性、耐候性。
・對應多目的用途。
・透明蓋採用耐藥品性優良的聚芳酯。
【用途】
・用於安裝DIN軌道端子台,作為訊號線、電力線的中繼。
・用於感應放大器等的防水、防塵。
・用於收納印刷基板、小型元件。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
TOYOGIKEN(東洋技研)
【特長】
・80□系列是適合產業用設備使用的樹脂製端子箱。
・BOX與端子台為一體化構造,實現高作業效率。
・內建端子台,備有各種極數。
・可根據用途選擇上下同極、獨立型。
・最適合用於感應放大器等設備類的收納。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・開孔種類與蓋子種類豐富,可用於多種範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
可對應各種線夾鉗的中繼箱。
內牙規格,對應各種連結器。
用於電力線的中繼。
600V 20A對應型。
【特長】
・端子台極數 6P。
・內建端子台方便可撓式配線或馬達配線等電力線中繼用。
・適用保護構造IP67(此為蓋子的防水性能,電線入線口則視安裝的連結器而定)。
【用途】
・用於可撓式配線的中繼箱。
・用於感測器線及馬達配線等電力線的中繼箱。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
孔加工對應 |
形狀 |
設置 |
底板・中板 |
保護功能(耐環境性) |
代表規格 |
廠牌 | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | TOYOGIKEN(東洋技研) | TOYOGIKEN(東洋技研) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) | TOYOGIKEN(東洋技研) | OHM_ELECTRIC(歐姆電機) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
材質 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
孔加工對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 | 非對應 |
形狀 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 | 無指定 |
設置 | 室內 | 室內 | 無指定 | 室內 | 無指定 | 無指定 | 室內 | 無指定 | 室內 | 室內 | 室內 | 無指定 | 室內 | 無指定 | 室內 | 室內 | 無指定 |
底板・中板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
保護功能(耐環境性) | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | 無 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | IP67 |
代表規格 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | UL | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | UL | 無 | 無 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策