(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

保護型通氣孔 PMF系列 (型號表)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

保護型通氣孔 PMF系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PMF-12M
  • PMF-□B/PMF-□S

耐久性及耐藥品性優異的不鏽鋼型保護型通氣孔。
【特長】
・IP68(水深2m/1小時)的防水防塵性能,具有-40℃~125℃的耐熱性,可用於室外、工廠等嚴酷環境。
・適合最大容積20ℓ以內的控制箱體。
【用途】
・本產品僅限於用在工業或電機產品。不可用於食品、化妝品、醫療設備及其生產設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PMF-12S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PMF-12系列 保護型通氣孔的特長

PMF系列與使用範例

PMF-12B

PMF-12B

安裝範例

安裝範例

尺寸與安裝圖

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

安裝圖(安裝板較厚時,無需使用螺母,直接加工螺孔來安裝。)

安裝圖(安裝板較厚時,無需使用螺母,直接加工螺孔來安裝。)

孔加工圖:不使用螺母時

孔加工圖:不使用螺母時

孔加工圖:使用螺母時 ※使用螺母時,適用最大板厚度為4.0mm。

孔加工圖:使用螺母時

  • ※使用螺母時,適用最大板厚度為4.0mm。

技術資料

型號PMF-12PMF-12HA
空氣流量450ml/min(差壓=70 mbar條件下)2000ml/min(差壓=70 mbar條件下)
耐水壓0.6bar/30sec0.3bar/30sec
建議鎖緊扭力0.6~0.8N・m
符合規格
(螺母除外)
IEC529、2nd(防水、防塵測試):IP66、IP67、IP68、IP69K
IEC60068-2-1、2、14(耐熱測試):−40℃~+125℃
IEC600-2-78(恆溫恆濕測試):溫度85℃/濕度85% 1000小時
UL94-V0 f1(阻燃性)

型號尺寸

型號材質G螺母SW
淺灰(1)本體(2)過濾器(3)O形環(4)螺母螺絲規格螺絲外徑安裝孔徑
PMF-12SPMF-12BPA6 GF10%(UL94V-0)PTFE矽橡膠PA6(UL94V-2)M12×1.5φ12φ12.217
PMF-12HASPMF-12HABPA6 GF10%(UL94V-0)PTFE矽橡膠PA6(UL94V-2)M12×1.5φ12φ12.217

PMF-32系列 保護型通氣孔的特長

PMF-32S

PMF-32S

安裝範例

安裝範例

 

特長

 

  • 空氣流量明顯更高的大型保護型通氣孔。
  • 使用於調整大型箱殼中的內壓、防止結露。
  • 為扁平的設計,無損機殼的外觀。
  • IP68等級的防水、防塵性能,擁有-40~+125℃的耐熱性,可用於室外、工廠等嚴酷環境。
  • 符合太陽能發電模組性能認證規格IEC62108。
  • 安裝於在室外時建議朝側面安裝。
  • 本產品僅限於用在工業或電機產品。不可用於食品、藥品、化妝品、醫療設備及其生產設備。

尺寸與安裝圖

外觀尺寸圖

外觀尺寸圖

孔加工圖※使用螺母時,適用最大板厚度為5.0mm。

孔加工圖

  • ※使用螺母時,適用最大板厚度為5.0mm。
安裝圖

安裝圖

技術資料

空氣流量16l/min(差壓=12mbar條件下)
耐水壓0.3bar/30sec
建議鎖緊扭力5N・m
符合規格
(螺母除外)
IEC529、2nd(防水、防塵測試):IP66、IP67、IP68、IP69K
IEC60068-2-1、2、14(耐熱測試):−40℃~+125℃
IEC600-2-78(恆溫恆濕測試):溫度85℃/濕度85%1000小時
IEC62108.10.8、9小(太陽能發電耐久試驗):濕度結凍/高溫試驗、降冰試驗
UL94-V0f1(阻燃性)

型號尺寸

型號材質G螺母SW
(1)本體(2)過濾器(3)O形環(4)螺母螺絲規格螺絲外徑安裝孔徑
PMF-32S聚碳酸酯PTFE矽橡膠PA6M32×1.5φ32φ3341.5
型號
PMF-12S
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
材質 規格 螺紋尺寸 種類 外徑
(Φ)
顏色 安裝孔徑
(Φ)
5天~ 10合成橡膠UL94V-0(本體)/UL94V-2(螺帽)M12×1.5標準17淺灰12.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

防護等級 IP68 備註 調節箱殼內部壓力波動、通氣的產品

保護型通氣孔 PMF系列的型號PMF-12S頁面。
記載關於型號PMF-12S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PMF-12B
PMF-12HAB
PMF-12HAS
PMF-12M
PMF-32S
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
材質 規格 螺紋尺寸 種類 外徑
(Φ)
顏色 安裝孔徑
(Φ)
5天~ 10尼龍6 玻璃纖維10%(本體) / 矽膠(O形環) / 尼龍6(螺帽) / 氟素樹脂R(濾網)UL94V-0(本體)/UL94V-2(螺帽)M12×1.5標準1712.2
4天~ 10-UL94V-0(本體)/UL94V-2(螺帽)M12×1.5高通風型1712.2
4天~ 10聚碳酸酯(本體) / 矽膠(O形環) / 尼龍6(螺帽) / 氟素樹脂R(濾網)UL94V-0(本體)/UL94V-2(螺帽)M12×1.5高通風型17淺灰12.2
6天~ 8.5不鏽鋼(本體) / 矽橡膠(O形環) / PTFE(濾網) / 黃銅/鍍鎳(螺帽)UL94V-0(本體)/UL94V-2(螺帽)M12×1.5標準20金屬12.2
4天~ 13尼龍6 玻璃纖維10%(本體) / 矽膠(O形環) / 尼龍6(螺帽) / 氟素樹脂R(濾網)UL94V-0(本體)M32×1.5標準75淺灰33

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767