(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用保護構造IP67。
大型、無端子台型,對應多目的用途。
【特長】
・環境性能:耐油性、耐候性兼具。
・對應多目的用途。
・有2種蓋子高度供選擇。
・鉸鏈規格,無須擔心蓋子掉落。
・透明蓋使用的是耐藥品性優良的材料。
【用途】
・用於安裝DIN軌道端子台,作為訊號線、電力線的中繼。
・用於感應放大器等的防水、防塵。
・用於收納印刷基板、小型元件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
JB-WL 135 BJ
JB-WL 220 BJ
使用範例
JB-WL135 BJ
JB-WL220 BJ
蓋子高度 | 蓋子顏色 | 型式 | 附屬品 | 使用環境溫度 | 本體重量 |
---|---|---|---|---|---|
LOW | 米白色 | JB-WL135BJ | M4×8 自攻 螺絲(2個) | -40~+80℃ | 約447g |
透明 | JB-WL135BJ-C | -40~+65℃ | 約415g | ||
米白色 | JB-WL220BJ | -40~+80℃ | 約677g | ||
透明 | JB-WL220BJ-C | -40~+65℃ | 約621g | ||
HIGH | 米白色 | JB-WL135HBJ | -40~+80℃ | 約533g | |
透明 | JB-WL135HBJ-C | -40~+65℃ | 約478g | ||
米白色 | JB-WL220HBJ | -40~+80℃ | 約800g | ||
透明 | JB-WL220HBJ-C | -40~+65℃ | 約724g |
JB-WL135 BJ
JB-WL220 BJ
為了滿足可目視確認中型中繼箱內的透明蓋子需求,開發出具有高耐性的聚芳酯製透明蓋子,從有油煙的工廠到室外等各種環境皆可使用。
型號 |
---|
JB-WL135BJ |
JB-WL135BJ-C |
JB-WL135HBJ |
JB-WL135HBJ-C |
JB-WL220BJ |
JB-WL220BJ-C |
JB-WL220HBJ |
JB-WL220HBJ-C |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 橫W(寬度W) (mm) | 尺寸 深D (mm) | 蓋子顏色 |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 135 | 80 | 米白色 | ||
3天~ | 135 | 80 | 透明 | ||
3天~ | 135 | 120 | 米白色 | ||
3天~ | 135 | 120 | 透明 | ||
3天~ | 220 | 80 | 米白色 | ||
6天~ | 220 | 80 | 透明 | ||
3天~ | 220 | 120 | 米白色 | ||
6天~ | 220 | 120 | 透明 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 孔加工對應 | 非對應 | 形狀 | 無指定 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 無指定 | 底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | IP67 |
代表規格 | 無 | 尺寸 縱H(高度H)(mm) | 135 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策