(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

L型零件 MSCL系列【包裝數為2】

L型零件 MSCL系列

L型零件(MSCL)。
【特長】
・MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY專用機殼之外的機殼或基板等安裝時使用。
・僅L型零件的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

用於MS、MSN、MSY、MO、MON、MOY專用機殼以外的機殼或基板安裝時

尺寸圖

尺寸圖

名稱材質顏色/表面處理
L型零件SPCC三價鉻酸鹽

型號

型號Lab
MSCL-1691.533.755
MSCL-23161.527.58
MSCL-28211.537.58
MSCL-35281.551.58
MSCL-45381.571.58
型號
MSCL-16
MSCL-23
MSCL-28
MSCL-35
MSCL-45
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
L
(mm)

包裝數為2

4天~ 91.5

包裝數為2

4天~ 161.5

包裝數為2

4天~ 211.5

包裝數為2

4天~ 281.5

包裝數為2

4天~ 381.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 彎角 顏色/表面處理 三價鉻酸鹽 t(mm) 1.6
材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767