(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電線保護套 CP系列【包裝數為10】 (型號表)

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

電線保護套 CP系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 「螺母固定型電線保護套」 CP-127B, CP-127G
  • 「直型電線保護套」 CP-*R*, CP-*P*, CP-6W2, CP-F**
  • 「L型電線保護套」 CP-F42LF
  • 「直型電線保護套」 CP-F52F
  • 「L型電線保護套」 CP-F42L
  • 「螺母固定型電線保護套」 CP-Y85B, CP-Y85G

保護電線避免扭轉、拉伸的電線保護套。
【特長】
・可從面板背面藉由螺母確實安裝。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CP-F21

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CP系列電線保護套的特長

CP系列螺母固定型電線保護套 CP-Y85B/G 規格

螺母尺寸圖

螺母尺寸圖

連結器本體尺寸圖

連結器本體尺寸圖

組成零件

名稱個數材質
連結器本體1氯乙烯
螺母1聚乙烯

型號規格

型號安裝板厚對應電線顏色
CP-Y85B1.5~2.0VFF0.75×2
CP-Y85G1.5~2.0VFF0.75×2淺灰

CP系列螺母固定型電線保護套 CP-127B/G 規格

螺母尺寸圖

螺母尺寸圖

連結器本體尺寸圖

連結器本體尺寸圖

組成零件

名稱個數材質
連結器本體1氯乙烯
螺母1聚乙烯

型號規格

型號安裝板厚對應電線電纜線形狀顏色
CP-127B1.5~2.0φ5.8~φ6.8圓型
CP-127G1.5~2.0φ5.8~φ6.8圓型深灰

CP系列L型電線保護套 CP-F42L 規格

L型電線保護器的尺寸和建議安裝孔尺寸圖

L型電線保護套的尺寸和建議安裝孔尺寸圖

  • 建議安裝孔加工為雙D型加工。
  • 也可使用圓孔加工做為簡易安裝孔加工進行安裝。

安裝方法

1.將電線由安裝孔抽出,安裝電線保護器。2.蓋上附於電線保護器本體的蓋子。3.直接插入安裝孔,即完成安裝。
  1. 1.將電線由安裝孔抽出,安裝電線保護套。
  2. 2.蓋上附於電線保護套本體的護蓋。
  3. 3.直接插入安裝孔,即完成安裝。

型號規格

型號安裝板厚對應電線電纜線形狀材質顏色
CP-F42L1.8~2.63×5.6/3.8×7.1平型尼龍66(UL94V-2)

CP系列L型電線保護套 CP-F42LF 規格

L型電線保護器的尺寸和安裝孔尺寸圖

L型電線保護套的尺寸和安裝孔尺寸圖

 

安裝方法

 

安裝方法
  • 1.將電線由安裝孔抽出,安裝電線保護套。
  • 2.蓋上附於電線保護套本體的護蓋。
  • 3.直接插入安裝孔,即完成安裝。

 

型號規格

 

型號ab安裝板厚對應電線電纜線形狀材質顏色
CP-F42LF12.7~13.210.91.5~2.03.3×6.6平型尼龍66(UL94V-2)
13.2~13.73.6×7.2

CP系列直型電線保護套 CP-F52F 規格

直型電線保護器上視圖

直型電線保護套上視圖

直型電線保護器側面圖

直型電線保護套側面圖

安裝孔尺寸圖

安裝孔尺寸圖

型號規格

型號安裝板厚對應電線電纜線形狀材質顏色
CP-F52F0.8~2.34.6×8平型尼龍66(UL94V-2)

CP系列直型電線保護套 規格

直型電線保護器尺寸圖

直型電線保護套尺寸圖

寬度

寬度

建議安裝孔尺寸圖

建議安裝孔尺寸圖

安裝方法

1. 將電線由安裝孔抽出,安裝電線保護器。2. 蓋上附於電線保護器本體的蓋子。3. 直接插入安裝孔,即完成安裝。
  1. 1.將電線由安裝孔抽出,安裝電線保護套。
  2. 2.蓋上附於電線保護套本體的護蓋。
  3. 3.直接插入安裝孔,即完成安裝。

型號規格

型號ABCDEabφe安裝板厚對應電線電纜線形狀材質顏色
CP-F219.210.34.01.610.59.58.79.50.5~1.62.3×4.5/2.8×5.3平型尼龍
66(UL94V-2)
CP-F239.510.34.03.310.59.58.79.51.8~3.22.3×4.5/2.8×5.3
CP-F3111.010.34.01.710.711.09.911.01.0~1.63.0×5.6
CP-F3211.410.33.32.711.811.09.911.01.9~2.53.0×5.6
CP-F4112.010.74.11.813.512.711.812.70.5~1.63.0×7.1/3.8×7.6
CP-F4211.810.54.02.913.713.011.813.01.8~2.53.0×7.1/3.8×7.6
CP-F5113.915.46.01.615.814.713.214.70.5~1.65.0×10.4
CP-F5313.015.56.53.415.214.313.214.31.8~3.05.0×10.4
CP-5R112.311.04.11.914.612.711.512.70.5~1.6φ6.2~φ7.4圓型
CP-5R212.511.04.52.913.712.711.512.71.8~2.5φ6.2~φ7.4
CP-6W212.611.04.62.613.212.711.812.71.8~2.3φ7.6
CP-6P115.714.85.82.016.615.914.015.90.5~1.6φ7.4~φ8.2
CP-6P315.714.85.63.516.515.914.015.91.9~3.2φ7.4~φ8.2
CP-6R116.014.55.51.716.415.914.015.90.5~1.6φ8.2~φ9.2
CP-6R315.814.55.63.516.215.914.015.91.9~3.2φ8.2~φ9.2
CP-7R119.219.37.81.719.719.017.019.00.5~1.6φ9.2~φ10.5
19.819.8φ11.0
CP-7R319.319.37.73.219.619.217.019.21.9~3.0φ9.2~φ10.5
19.819.8φ11.0
  • ※關於上述以外的型式和型號,請參閱型錄。
型號
CP-F21
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
形狀 使用電纜外徑 顏色 保護功能(耐環境性) 顏色規格/表面處理 H
(mm)
t
(mm)
A
(mm)
材質 規格
(UL94)
安裝適用板厚度
(mm)
適用電線徑 φ
(mm)
備註 安裝孔尺寸 φ
(mm)

包裝數為10

5天~ CAPCON型Φ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mm阻燃性10.349.2尼龍66V-20.5~1.62.3×4.5/2.8×5.3-9.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂

電線保護套 CP系列的型號CP-F21頁面。
記載關於型號CP-F21之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CP-6P3
CP-6R1
CP-6W2
CP-F23
CP-F31
CP-F32
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
形狀 使用電纜外徑 顏色 保護功能(耐環境性) 顏色規格/表面處理 H
(mm)
t
(mm)
A
(mm)
材質 規格
(UL94)
安裝適用板厚度
(mm)
適用電線徑 φ
(mm)
備註 安裝孔尺寸 φ
(mm)

包裝數為10

5天~ CAPCON型Φ7.4~8.2mm阻燃性14.85.615.7尼龍66V-21.9~3.27.4~8.2-15.9

包裝數為10

5天~ CAPCON型Φ8.2~9.2mm阻燃性14.55.516.0尼龍66V-20.5~1.68.2~9.2-15.9

包裝數為10

5天~ CAPCON型Φ7.6mm阻燃性11.04.612.6尼龍66V-21.8~2.37.6-12.7

包裝數為10

5天~ CAPCON型Φ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mm阻燃性10.349.5尼龍66V-21.8~3.22.3×4.5/2.8×5.3-9.5

包裝數為10

5天~ CAPCON型Φ3.0×5.6mm阻燃性10.3411.0尼龍66V-21.0~1.63×5.6-11

包裝數為10

4天~ CAPCON型Φ3.0×5.6mm阻燃性10.33.311.4尼龍66V-21.9~2.53×5.6-11

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767