(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
保護電線避免扭轉、拉伸的電線保護套。
【特長】
・可從面板背面藉由螺母確實安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CP-F53
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺母尺寸圖
連結器本體尺寸圖
組成零件
名稱 | 個數 | 材質 |
---|---|---|
連結器本體 | 1 | 氯乙烯 |
螺母 | 1 | 聚乙烯 |
型號規格
型號 | 安裝板厚 | 對應電線 | 顏色 |
---|---|---|---|
CP-Y85B | 1.5~2.0 | VFF0.75×2 | 黑 |
CP-Y85G | 1.5~2.0 | VFF0.75×2 | 淺灰 |
螺母尺寸圖
連結器本體尺寸圖
組成零件
名稱 | 個數 | 材質 |
---|---|---|
連結器本體 | 1 | 氯乙烯 |
螺母 | 1 | 聚乙烯 |
型號規格
型號 | 安裝板厚 | 對應電線 | 電纜線形狀 | 顏色 |
---|---|---|---|---|
CP-127B | 1.5~2.0 | φ5.8~φ6.8 | 圓型 | 黑 |
CP-127G | 1.5~2.0 | φ5.8~φ6.8 | 圓型 | 深灰 |
L型電線保護套的尺寸和建議安裝孔尺寸圖
安裝方法
型號規格
型號 | 安裝板厚 | 對應電線 | 電纜線形狀 | 材質 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
CP-F42L | 1.8~2.6 | 3×5.6/3.8×7.1 | 平型 | 尼龍66(UL94V-2) | 黑 |
L型電線保護套的尺寸和安裝孔尺寸圖
安裝方法
型號規格
型號 | a | b | 安裝板厚 | 對應電線 | 電纜線形狀 | 材質 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-F42LF | 12.7~13.2 | 10.9 | 1.5~2.0 | 3.3×6.6 | 平型 | 尼龍66(UL94V-2) | 黑 |
13.2~13.7 | 3.6×7.2 |
直型電線保護套上視圖
直型電線保護套側面圖
安裝孔尺寸圖
型號規格
型號 | 安裝板厚 | 對應電線 | 電纜線形狀 | 材質 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
CP-F52F | 0.8~2.3 | 4.6×8 | 平型 | 尼龍66(UL94V-2) | 黑 |
直型電線保護套尺寸圖
寬度
建議安裝孔尺寸圖
安裝方法
型號規格
型號 | A | B | C | D | E | a | b | φe | 安裝板厚 | 對應電線 | 電纜線形狀 | 材質 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-F21 | 9.2 | 10.3 | 4.0 | 1.6 | 10.5 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 0.5~1.6 | 2.3×4.5/2.8×5.3 | 平型 | 尼龍 66(UL94V-2) | 黑 |
CP-F23 | 9.5 | 10.3 | 4.0 | 3.3 | 10.5 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 1.8~3.2 | 2.3×4.5/2.8×5.3 | |||
CP-F31 | 11.0 | 10.3 | 4.0 | 1.7 | 10.7 | 11.0 | 9.9 | 11.0 | 1.0~1.6 | 3.0×5.6 | |||
CP-F32 | 11.4 | 10.3 | 3.3 | 2.7 | 11.8 | 11.0 | 9.9 | 11.0 | 1.9~2.5 | 3.0×5.6 | |||
CP-F41 | 12.0 | 10.7 | 4.1 | 1.8 | 13.5 | 12.7 | 11.8 | 12.7 | 0.5~1.6 | 3.0×7.1/3.8×7.6 | |||
CP-F42 | 11.8 | 10.5 | 4.0 | 2.9 | 13.7 | 13.0 | 11.8 | 13.0 | 1.8~2.5 | 3.0×7.1/3.8×7.6 | |||
CP-F51 | 13.9 | 15.4 | 6.0 | 1.6 | 15.8 | 14.7 | 13.2 | 14.7 | 0.5~1.6 | 5.0×10.4 | |||
CP-F53 | 13.0 | 15.5 | 6.5 | 3.4 | 15.2 | 14.3 | 13.2 | 14.3 | 1.8~3.0 | 5.0×10.4 | |||
CP-5R1 | 12.3 | 11.0 | 4.1 | 1.9 | 14.6 | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 0.5~1.6 | φ6.2~φ7.4 | 圓型 | ||
CP-5R2 | 12.5 | 11.0 | 4.5 | 2.9 | 13.7 | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 1.8~2.5 | φ6.2~φ7.4 | |||
CP-6W2 | 12.6 | 11.0 | 4.6 | 2.6 | 13.2 | 12.7 | 11.8 | 12.7 | 1.8~2.3 | φ7.6 | |||
CP-6P1 | 15.7 | 14.8 | 5.8 | 2.0 | 16.6 | 15.9 | 14.0 | 15.9 | 0.5~1.6 | φ7.4~φ8.2 | |||
CP-6P3 | 15.7 | 14.8 | 5.6 | 3.5 | 16.5 | 15.9 | 14.0 | 15.9 | 1.9~3.2 | φ7.4~φ8.2 | |||
CP-6R1 | 16.0 | 14.5 | 5.5 | 1.7 | 16.4 | 15.9 | 14.0 | 15.9 | 0.5~1.6 | φ8.2~φ9.2 | |||
CP-6R3 | 15.8 | 14.5 | 5.6 | 3.5 | 16.2 | 15.9 | 14.0 | 15.9 | 1.9~3.2 | φ8.2~φ9.2 | |||
CP-7R1 | 19.2 | 19.3 | 7.8 | 1.7 | 19.7 | 19.0 | 17.0 | 19.0 | 0.5~1.6 | φ9.2~φ10.5 | |||
19.8 | 19.8 | φ11.0 | |||||||||||
CP-7R3 | 19.3 | 19.3 | 7.7 | 3.2 | 19.6 | 19.2 | 17.0 | 19.2 | 1.9~3.0 | φ9.2~φ10.5 | |||
19.8 | 19.8 | φ11.0 |
型號 |
---|
CP-F53 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 使用電纜外徑 | 顏色 | 保護功能(耐環境性) | 顏色規格/表面處理 | H (mm) | t (mm) | A (mm) | 材質 | 規格 (UL94) | 安裝適用板厚度 (mm) | 適用電線徑 φ (mm) | 備註 | 安裝孔尺寸 φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 5天~ | CAPCON型 | Φ5.0×10.4mm | 黑 | 阻燃性 | 黑 | 15.5 | 6.5 | 13.0 | 尼龍66 | V-2 | 1.8~3.5 | 5×10.4 | - | 14.3 |
Loading...
材質 | 樹脂 |
---|
電線保護套 CP系列的型號CP-F53頁面。
記載關於型號CP-F53之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CP-6P1 |
CP-6P3 |
CP-6R1 |
CP-6W2 |
CP-Y85B |
CP-Y85G |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 使用電纜外徑 | 顏色 | 保護功能(耐環境性) | 顏色規格/表面處理 | H (mm) | t (mm) | A (mm) | 材質 | 規格 (UL94) | 安裝適用板厚度 (mm) | 適用電線徑 φ (mm) | 備註 | 安裝孔尺寸 φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 4天~ | CAPCON型 | Φ7.4~8.2mm | 黑 | 阻燃性 | 黑 | 14.8 | 5.8 | 15.7 | 尼龍66 | V-2 | 0.5~1.6 | 7.4~8.2 | - | 15.9 | ||
包裝數為10 | 5天~ | CAPCON型 | Φ7.4~8.2mm | 黑 | 阻燃性 | 黑 | 14.8 | 5.6 | 15.7 | 尼龍66 | V-2 | 1.9~3.2 | 7.4~8.2 | - | 15.9 | ||
包裝數為10 | 5天~ | CAPCON型 | Φ8.2~9.2mm | 黑 | 阻燃性 | 黑 | 14.5 | 5.5 | 16.0 | 尼龍66 | V-2 | 0.5~1.6 | 8.2~9.2 | - | 15.9 | ||
包裝數為10 | 5天~ | CAPCON型 | Φ7.6mm | 黑 | 阻燃性 | 黑 | 11.0 | 4.6 | 12.6 | 尼龍66 | V-2 | 1.8~2.3 | 7.6 | - | 12.7 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 接頭型 | VFFΦ0.75×2mm | 黑 | - | 黑 | 28 | - | - | 聚氯乙烯/聚乙烯 | 無 | 1.5~2.0 | VFF0.75×2 | - | 9 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 接頭型 | VFFΦ0.75×2mm | 灰 | - | 淺灰 | 28 | - | - | 聚氯乙烯/聚乙烯 | 無 | 1.5~2.0 | VFF0.75×2 | - | 9 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策