(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

DVI單通道電纜線(1~3m)

DVI單通道電纜線(1~3m)

DVI螢幕用電纜線。數位、單通道用。
【特長】
・連接附DVI(29pin或24pin)連接埠的電腦與附DVI(29pin或24pin)連接埠螢幕的電纜線
・採用線外徑5.2mm極細長電纜線&小型連結器。保持電纜線佈線或連接設備背面的整齊
・自電纜線中心起實施「鋁屏蔽→鋁屏蔽→高密度編織屏蔽」三重屏蔽處理,具備更高遮蔽效果的電纜線(只有TMDS訊號線)
・使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線(僅限TMDS訊號線)
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)
・電纜線兩端附鐵氧體磁芯,可吸收高頻雜訊

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

  • 使用將芯線每2條成對絞合,抗雜訊的雙絞線。(僅限TMDS訊號線)。
  • 以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異。
  • 採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
  • 電纜線兩端附鐵氧體磁芯,可吸收高頻雜訊。
  • 符合英特爾與微軟共同制定的電腦規格之PC99電纜線。連結器分為不同顏色,可正確連接電腦與週邊設備。
  • 雙通道模式或類比模式下無法使用。
使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

插入口

插入口

結線圖

結線圖

包裝

包裝

規格

顏色連結器/白(符合PC99規格)
電纜線/黑 
電纜線長度1m 
電纜線直徑5.2mm 
連結器形狀DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)-
DVI 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40) 
線材規格UL20276

對應機種

對應機種<電腦>各廠牌電腦
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)連結器的機種。

<螢幕>各廠牌DVI螢幕
※配備DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)連結器的螢幕、液晶投影機、液晶電視。
※即使使用轉換轉接器,也無法連接Mini D-sub 15pin的設備。
※選擇電纜線時,請確認用途及pin數。
※本產品為室內用。
對應解析度(範例)1920×1200(WUXGA)、1920×1080(HDTV/全畫質)、
1600×1200(UXGA)、1280×1024(SXGA)等 
※解析度最大可對應至1920×1200dpi。

不同長度的產品

1.5m2m3m
KC-DVI-15SLKC-DVI-2SLKC-DVI-3SL
型號
KC-DVI-1SL
KC-DVI-2SL
KC-DVI-3SL
KC-DVI-15SL
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
4天~ 1
4天~ 2
4天~ 3
4天~ 1.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 附鐵氧體磁芯電纜線 連結器型 CN1 DVI-D公端 連結器型 CN2 DVI-D公端
電纜線類別 DVI 顏色 完成外徑(mm) 5.2
電纜線規格 UL20276 特長 附鐵氧體磁芯 連結器規格 24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)/24pin公端(DVI-D)英制螺紋(4-40)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767