(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可將微型DisplayPort轉換為DisplayPort的轉換線。
【特長】
・2m。
・白。
・可連接搭載微型DisplayPort(Thunderbolt)的Mac使用。
・可連接各廠牌電腦與配備DisplayPort的螢幕使用。
・對應DisplayPort規格Ver1.2的電纜線。
・以1條電纜線即可傳送影像與聲音。
・聲音訊號的傳輸為設備的選配功能,因此設備彼此皆須對應。
・3種屏蔽構造(雙絞電纜線)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KC-DPM2W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Mini DisplayPort轉換線(2m、白) 示意圖
Mini DisplayPort轉換線(2m、白) 連結器圖
Mini DisplayPort轉換線(2m、白) 結線圖
Mini DisplayPort轉換線(2m、白) 包裝
顏色 | 白 |
---|---|
電纜線長度 | 2m |
電纜線直徑 | 4.5mm |
連結器形狀 | DisplayPort公端 - Mini DisplayPort公端 |
線材規格 | UL20276 |
對應機種 | <電腦> 各廠牌電腦、Apple Mac mini、Mac Pro、MacBook Pro、MacBook Air、微軟Sueface Pro等 ※Mini DisplayPort或可與Mini DisplayPort互換的Thunderbolt端子 <螢幕> 各廠牌螢幕 ※配備DisplayPort端子的機種 |
---|
Mini-DisplayPort轉換電纜線(2m、白) KC-DPM2W的型號KC-DPM2W頁面。
記載關於型號KC-DPM2W之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策