(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・端子台及分段板皆可拆卸。
・可在外部完成配線後再安裝至BOX內。
・端子台為上突螺絲式,便於結線作業。
・也可安裝於BOX本體的IEC35mm軌道。
・使用樹脂採用耐油性、耐藥品性優良的強化PBT。
・蓋子無螺絲,易於安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BOXTB-4AT |
BOXTB-6AT |
BOXTB-6AT20 |
BOXTB-8AT10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸 橫W(寬度W) (mm) | 尺寸 縱H(高度H) (mm) |
---|---|---|---|---|
3天~ | 90 | 70 | ||
3天~ | 110 | 90 | ||
3天~ | 110 | 90 | ||
3天~ | 110 | 90 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 孔加工對應 | 非對應 | 形狀 | 無指定 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | 無 | 尺寸 深D(mm) | 49 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策