(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
控制箱、通訊箱等的換氣開口零件。
【特長】
・單壓便可安裝於面板開口部,使作業更有效率(亦可用螺絲固定)。
・可在縱向、橫向連續安裝,整齊美觀,提高箱的產品價值。
・拆卸前面風道,即可輕鬆更換濾網(樹脂製)。
・可分別安裝92方型風扇、120方型風扇、160方型風扇。
【用途】
・作為控制箱、通訊箱等的換氣開口零件十分方便。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用範例
可連續使用
以硬幣或一字螺絲起子等拆下前蓋,即可從外側維修濾網。
安裝方法
風道尺寸圖
板裁切尺寸/安裝風扇時的板裁切尺寸
型號 | A (mm) | B (mm) | 板裁切尺寸 尺寸□C | 螺釘固定 孔間距 | 更換用 濾網 | 附屬風扇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米白色 5Y7/1 | 黑 | 1.6mm | 2.3mm | 3.2mm | P(mm) | 標準 | 細紋 | 規格 | 型號 | 最大風量 (m3/min) 50/60Hz | ||
GPC-12W | GPC-12B | 150 | 120 | 120.5 | 121 | 121 | 132 (φd=3.5) | GPC-12-F | GPC-12-FH | - | - | 1.06/1.20 (標準濾網) 0.97/1.12 (細目濾網) |
AC100V | 山洋電氣 109S005 | |||||||||||
AC200V | 山洋電氣 109S008 |
Loading...
材質 | ABS | 材質/表面處理 | ABS | 通氣風道 材質、規格(mm) | ABS樹脂 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策