(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型通氣風道(室內用)

小型通氣風道(室內用)

適合室內箱的換氣用百葉窗。
【特長】
・直接設於面板,無須通氣孔加工。
・雙頭螺栓規格,安裝容易。
・防塵濾網可從前方安裝、拆卸,容易清潔。
・可在風道安裝換氣扇(120方型馬達、風扇)的構造。
・可於箱體完成後安裝,使作業更有效率。
【用途】
・可作為室內箱的通氣風道。
・可作為設於室內的控制板、分電箱等的換氣零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



適合屋內箱的換氣用零件

SG1-12外觀

SG1-12外觀。

面板不需直接進行通氣孔加工,而可以待函體完成後再安裝,因此也可提高作業效率。雙頭螺栓規格,安裝容易。
防塵濾網可從前方安裝、拆卸,容易清潔。
可在風道安裝換氣扇(120方型馬達、風扇)的構造。
最適合用於室內的分電箱、操作箱、控制箱、儀錶箱等的換氣(非防水構造)。

通氣風道各種規格

SG1-10-4(鋼板製)、SG1-10-4S(不鏽鋼製)外觀

SG1-10-4(鋼板製)、SG1-10-4S(不鏽鋼製)外觀。

SG1-10-4、SG1-10-4S的尺寸圖 尺寸 寬130×高130mm,開口部面積 22cm2

SG1-10-4、SG1-10-4S的尺寸圖。
寬130×高130mm,開口部面積 22cm2

SG1-15-5外觀

SG1-15-5外觀。

SG1-15-5的尺寸圖 尺寸 寬200×高160mm,開口部面積 48cm2

SG1-15-5的尺寸圖。
寬200×高160mm,開口部面積 48cm2

SG1-12(無風扇)、SG1-12-F1(附1個AC100V風扇)、SG1-12-F2(附1個AC200V風扇)的外觀 風扇最大風量 0.97m3/min(50Hz)1.12m3/min(60Hz)

SG1-12(無風扇)、SG1-12-F1(附1個AC100V風扇)、SG1-12-F2(附1個AC200V風扇)的外觀。
風扇最大風量 0.97m3/min(50Hz)1.12m3/min(60Hz)。

SG1-12、SG1-12-F1、SG1-12-F2的尺寸圖。尺寸 寬180×高180mm,開口部面積 80cm2

SG1-12、SG1-12-F1、SG1-12-F2的尺寸圖。
寬180×高180mm,開口部面積 80cm2

SG1-12-2(無風扇)、SG1-12-2-F1(附2個AC100V風扇)、SG1-12-2-F2(附2個AC200V風扇)的外觀 風扇最大風量 1.97m3/min(50Hz)2.24m3/min(60Hz)

SG1-12-2(無風扇)、SG1-12-2-F1(附2個AC100V風扇)、SG1-12-2-F2(附2個AC200V風扇)的外觀。
風扇最大風量 1.97m3/min(50Hz)2.24m3/min(60Hz)。

SG1-12-2、SG1-12-2-F1、SG1-12-2-F2的尺寸圖。尺寸 寬305×高180mm,開口部面積 161cm2

SG1-12-2、SG1-12-2-F1、SG1-12-2-F2的尺寸圖。
寬305×高180mm,開口部面積 161cm2

SG1-12-3(無風扇)、SG1-12-3-F1(附3個AC100V風扇)、SG1-12-2-F3(附3個AC200V風扇)的外觀 風扇最大風量 2.91m3/min(50Hz)3.36m3/min(60Hz)

SG1-12-3(無風扇)、SG1-12-3-F1(附3個AC100V風扇)、SG1-12-2-F3(附3個AC200V風扇)的外觀。
風扇最大風量 2.91m3/min(50Hz)3.36m3/min(60Hz)。

SG1-12-3、SG1-12-3-F1、SG1-12-3-F2的尺寸圖。尺寸 寬430×高180mm,開口部面積 247cm2

SG1-12-3、SG1-12-3-F1、SG1-12-3-F2的尺寸圖。
寬430×高180mm,開口部面積 247cm2

型號
SG1-10-4
SG1-10-4S
SG1-12
SG1-12-2
SG1-12-2-F1
SG1-12-2-F2
SG1-12-3
SG1-12-3-F1
SG1-12-3-F2
SG1-12-F1
SG1-12-F2
SG1-15-5
型號數量折扣標準
出貨日
材質 寬×高×長
(mm)
材質/表面處理 特徵 通氣風道 材質、規格
(mm)
4天~ 鋼板寬130×高130鋼板製/防鏽塗裝無風扇鋼板 1.6
4天~ 不鏽鋼寬130×高130不鏽鋼/防鏽塗裝無風扇不鏽鋼 1.5
7天~ 鋼板寬180×高180鋼板製/防鏽塗裝無風扇鋼板 1.2
4天~ 鋼板寬305×高180鋼板製/防鏽塗裝無風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬305×高180鋼板製/防鏽塗裝附兩個AC100V風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬305×高180鋼板製/防鏽塗裝附兩個AC200V風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬430×高180鋼板製/防鏽塗裝無風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬430×高180鋼板製/防鏽塗裝附三個AC100V風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬430×高480鋼板製/防鏽塗裝附三個AC200V風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬180×高180鋼板製/防鏽塗裝附一個AC100V風扇鋼板 1.2
7天~ 鋼板寬180×高180鋼板製/防鏽塗裝附一個AC200V風扇鋼板 1.2
4天~ 鋼板寬200×高160鋼板製/防鏽塗裝無風扇鋼板 1.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 IPX2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767