(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附側板中間板 ATK系列

附側板中間板 ATK系列

此為AT系列「直接安裝型組端子台」用的附側板中間板。用於安裝直接安裝型。

【特長】
・此為AT系列「直接安裝型組端子台」用的附側板中間板。
・用於安裝直接安裝型。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ATK-10
ATK-15L2
ATK-20
ATK-30
ATK-60
ATK-100
ATK-150
型號數量折扣標準
出貨日
結線方式 安裝方式 零件/完成品 極數
(極)
螺絲尺寸 傳輸數 額定電流(JIS)
(A)
端子間距
(mm)
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線 上突螺絲式 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
4天~ 螺絲直接安裝散裝零件2M3.51對1208323631.5
4天~ ------------3640.635
4天~ 螺絲直接安裝散裝零件2M41對14011394033.5
4天~ 螺絲直接安裝散裝零件2M51對15014434838.5
4天~ 螺絲直接安裝散裝零件2M61對19019506042.5
4天~ 螺絲直接安裝散裝零件2M81對113025807356
4天~ 螺絲直接安裝散裝零件2M81對116025807357.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 JIS 額定電壓(V) AC/DC600

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767