(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
PCNR-COM201 |
PCNR-COM201N |
PCNR-COM201P |
PCNR-COM202 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極數 (極) | 共用 | 銘牌顏色(外側) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 20 | 上段+/下段- | 白 | ||
10天~ | 20 | 全極- | 藍 | ||
3天~ | 20 | 全極+ | 乳白色 | ||
3天~ | 40 | 上段+/下段- | 白 |
型號 |
---|
Loading...
結線方式 | 螺絲 | 安裝方式 | DIN軌道安裝 | 零件/完成品 | 組裝完成品 |
---|---|---|---|---|---|
傳輸數 | 1對N | 額定電流(JIS)(A) | 10 | 端子間距(mm) | 7.62 |
對應設備 | PLC | 規格 | 圓型壓著端子用 | 備註 | 由於R型為準標準品,關於交期請洽詢本公司 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策