(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插入式接續端子MA型【包裝數為100】 (型號表)

插入式接續端子MA型

插入型接續端子為接合處所需零件。
【特長】
・為識別適用插片厚度,厚度0.8mm用接續端子的接合部前端呈半圓狀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插入型接續端子MA型 250系列

差込形接続端子MA形
差込形接続端子MA形外形図

額定電流

端子寬度電線尺寸mm2
0.751.2525.5
250(6.3)系列10A15A20A20A

商品概要

型號各部位尺寸mm對手件
端子厚度
mm
電線包覆範圍適用工具標準顏色
BLφdΦDH絞線mm2AWG手動工具
本體前端
TMEDV 630809-F 〇6.821.01.74.110.00.80.75~1.2518-16NH 11
NH 32
NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEDV 630820-F 〇6.821.02.34.510.00.82.014.0NH 12
NH 32
NA 10
NA 3
N10 12
N3 12
型號
TMEDN630809-MA
TMEDN630820-MA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色)

包裝數為100

4天~ 18~16紅色透明

包裝數為100

4天~ 14藍色透明

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 250
外徑(mm) 6.35 全長(mm) 22 絕緣部素材 尼龍
代表規格 UL / CSA 袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767