(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
TOYOGIKEN(東洋技研)
40□系列是適合產業用設備使用的樹脂製端子箱。BOX本體與端子元件為一體化構造,因此在各方面皆能感受對作業工程的幫助。
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
BOXTM-401
訂購翌日起算(不含假日)
Loading...
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
BOXTM-40□系列的型號BOXTM-401頁面。記載關於型號BOXTM-401之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
TOYOGIKEN(東洋技研) 標準出貨日: 3天~
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
標準出貨日: 3天~
MISUMI
TAKACHI電機工業
OHM_ELECTRIC(歐姆電機)
標準出貨日: 4天~
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策