(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
按鈕、選擇開關等的橋接配線用棒。
【特長】
・用於橋接配線開關類的共通線,達到配線合理化。
・露出部經絕緣塗層處理,所以安全。
・插入形狀為叉型(Y型),安裝、拆卸容易。
・在開關類別眾多的操作箱等,尤其可整齊配線。
【用途】
・用於按鈕、選擇開關等的橋接配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
開關用橋接棒示意圖
型號 | 形狀 | 適用機種 |
---|---|---|
WB-Y25R | 縱型右側 | IDEC)ABS、ABW、ABN |
WB-Y25L | 縱型左側 | |
WB-Y25W | 橫型 | IDEC)ABS、ABW |
WB-Y30W | 橫型 | IDEC)ABN |
WB-FT | 左右共用 | 富士電機)AH |
WB-FW | 橫型 | 富士電機)AH、AR |
WB-FT-20 | 左右共用 | 富士電機)AR |
(單位:mm)
開關用橋接棒安裝方法示意圖
Loading...
種類 | 其他 | 包裝數量(個) | 100 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策