(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・塑膠製管內內建接地線,因此絕緣性優異且安全
・來自管線下部的接地線與夾鉗裝有絕緣軟管,可安心使用
・重量輕,操作性優異
・採用警示顏色的黃色管棒
【用途】
・請用於切斷電源後將受電配電箱殘留的電荷接地放電(室內用)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HSB-50
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 其他 | 規格 | φ32×50cm | 材質/表面處理 | 管:聚氯乙烯、接地線:扁平編織可撓銅線、接觸銷:黃銅(鍍鎳加工) |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黃+黑 | 類型 | 放電用接地棒 |
放電用接地棒的型號HSB-50頁面。
記載關於型號HSB-50之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策