(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

超小型端子台 RT系列【包裝數為10~200】

超小型端子台 RT系列

【特長】
・對應專用16mm寬軌道,可節省空間。
・不須工具即可將中間板追加安裝於軌道或拆下。
・小型輕巧,且採用10mm寬銘牌,可充分顯示記號。
・絕緣材質使用的是耐電壓、絕緣電阻優良的變性PPE樹脂。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RT-10S
RT-10SC-4P
RT-10SC-8P
RT-10SC-10P
RT-20S
RT-30S
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
零件/完成品 極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
端子間距
(mm)
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線 額定電壓
(V)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)

包裝數為200

4天~ 散裝零件1M31510AC/DC25025730.2

包裝數為20

4天~ 組裝完成品4M3157AC/DC250243330.2

包裝數為10

4天~ 組裝完成品8M3157AC/DC250246130.2

包裝數為10

4天~ 組裝完成品10M3157AC/DC250247530.2

包裝數為200

9天~ 散裝零件1M3.52013AC/DC38029831.7

包裝數為100

9天~ 散裝零件1M43015AC/DC500361034

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 C型16mm軌道 傳輸數 1對1
上突螺絲式 規格 JIS

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767