(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・PT系列所有的類型皆已取得UL規格及TUV認證,外銷型規格也可安心使用。
・可安裝於IEC35mm軌道(DIN35mm軌道)。
・從PT-200起也備有直接安裝型組端子規格。
・本體、側板採用UL規格認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-0)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PT-40
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
結線方式 | 螺絲 | 安裝方式 | DIN軌道安裝 | 零件/完成品 | 散裝零件 |
---|---|---|---|---|---|
極數(極) | 1 | 傳輸數 | 1對1 | 上突螺絲式 | 無 |
規格 | JIS/UL/CSA/TUV | 額定電壓(V) | AC/DC600 |
軌道對應端子台 PT系列的型號PT-40頁面。
記載關於型號PT-40之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PT-200 |
PT-30 |
PT-300 |
PT-400 |
PT-600 |
PT-80 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺絲尺寸 | 額定電流(JIS) (A) | 額定電流(UL) (A) | 端子間距 (mm) | 護蓋(附屬) | 銘板(附屬) | 跳線 | 額定電流(TUV) (A) | 額定電流(CSA) (A) | TRUSCO代碼 | 尺寸 長度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | M10 | 240 | 200 | 40 | 有 | 有 | 否 | 200 | 200 | 391-8815 | 86 | 39 | 52.5 | ||
4天~ | M4 | 30 | 30 | 18 | 無 | 無 | 可 | 30 | 30 | 391-8831 | 41 | 10 | 35.5 | ||
4天~ | M10 | 310 | 300 | 48 | 有 | 有 | 否 | 300 | 300 | 391-8840 | 97 | 47 | 61 | ||
4天~ | M12 | 400 | 400 | 56 | 有 | 有 | 否 | 400 | 400 | 391-8874 | 110 | 58 | 69.5 | ||
4天~ | M16 | 600 | 550 | 63 | 有 | 有 | 否 | 600 | 550 | - | 124 | 66 | 79 | ||
4天~ | M5 | 75 | 75 | 21 | 無 | 無 | 可 | 75 | 75 | 391-8891 | 46 | 14 | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策