(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軌道對應端子台 PT系列 (型號表)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

軌道對應端子台 PT系列

【特長】
・PT系列所有的類型皆已取得UL規格及TUV認證,外銷型規格也可安心使用。
・可安裝於IEC35mm軌道(DIN35mm軌道)。
・從PT-200起也備有直接安裝型組端子規格。
・本體、側板採用UL規格認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-0)。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PT-80

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PT-80
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
端子間距
(mm)
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線 額定電流(TUV)
(A)
額定電流(CSA)
(A)
TRUSCO代碼 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
4天~ M57575217575391-8891461440

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 DIN軌道安裝 零件/完成品 散裝零件
極數(極) 1 傳輸數 1對1 上突螺絲式
規格 JIS/UL/CSA/TUV 額定電壓(V) AC/DC600

軌道對應端子台 PT系列的型號PT-80頁面。
記載關於型號PT-80之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PT-20
PT-200
PT-30
PT-300
PT-40
PT-90
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
端子間距
(mm)
護蓋(附屬) 銘板(附屬) 跳線 額定電流(TUV)
(A)
額定電流(CSA)
(A)
TRUSCO代碼 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
4天~ M3.52220162220391-880741832.5
4天~ M1024020040200200391-8815863952.5
4天~ M43030183030391-8831411035.5
4天~ M1031030048300300391-8840974761
4天~ M44040184040391-8866411135.5
4天~ M69595239595391-8912641948.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767